(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Elevadores de brida

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 13 día o menos
  • 17 día o menos
  • 25 día o menos
  • 26 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de dispositivos
Tipo de levantadores
Tipo de piezas de soporte
Marca

    Levantadores de brida -Con ranura de aceite-

      Elevadores de brida con pasador de bloqueo de ranura de aceite

        Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 50 mm) -

          Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 80 mm) -

            Elevadores de brida - Tipo de montaje lateral sin aceite (carrera 50 mm) -

              Levantadores de brida -Con el tipo integrado de ranura de aceite-

                Elevadores de brida - tipo ranura integrada de aceite (con arandela) -

                  Para placas de elevación FLOF Flange Lifters

                    Placas de extremo de carrera para elevadores de brida FLOF

                      Levantadores de brida Piezas de soporte Pasadores de precarga

                        Levantadores de brida Piezas de apoyo Bloques de levantador

                          Elevadores de brida Piezas de soporte Calibradores laterales

                            Elevadores de brida Piezas de soporte Calibradores traseros

                              Juegos de postes de guía de levantador -Tipo de flotador-

                                Juegos de postes de guía de levantador -Tipo de agujero de espiga de ubicación-

                                Marca

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                Series de productos

                                Levantadores de brida -Con ranura de aceite-

                                Elevadores de brida con pasador de bloqueo de ranura de aceite

                                Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 50 mm) -

                                Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 80 mm) -

                                Elevadores de brida - Tipo de montaje lateral sin aceite (carrera 50 mm) -

                                Levantadores de brida -Con el tipo integrado de ranura de aceite-

                                Elevadores de brida - tipo ranura integrada de aceite (con arandela) -

                                Para placas de elevación FLOF Flange Lifters

                                Placas de extremo de carrera para elevadores de brida FLOF

                                Levantadores de brida Piezas de soporte Pasadores de precarga

                                Levantadores de brida Piezas de apoyo Bloques de levantador

                                Elevadores de brida Piezas de soporte Calibradores laterales

                                Elevadores de brida Piezas de soporte Calibradores traseros

                                Juegos de postes de guía de levantador -Tipo de flotador-

                                Juegos de postes de guía de levantador -Tipo de agujero de espiga de ubicación-

                                CAD
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                Días para enviar 17 Días 7 Días 26 Días 26 Días 17 Días 17 Días 17 Días 13 Días 13 Días 13 Días 13 Días 13 Días 13 Días 25 Días 25 Días
                                Tipo de dispositivosLevantadoresPiezas de apoyoLevantadoresLevantadoresLevantadoresLevantadores / Piezas de apoyoLevantadores / Piezas de apoyoPiezas de apoyoPiezas de apoyoPiezas de apoyoPiezas de apoyoPiezas de apoyoPiezas de apoyoPiezas de apoyoPiezas de apoyo
                                Tipo de levantadoresWITH OIL GROOVE-OIL-FREE BASE MOUNTING TYPEOIL-FREE BASE MOUNTING TYPEOIL-FREE SIDE MOUNTING TYPEWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE / WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE・WITHOUT BOLT HOLE TYPEWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER) / WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE--------
                                Tipo de piezas de soporte-LOCKING PIN---STOPPERS / Palanca de guía deslizante / Palanca de guía deslizante · SIN TIPO DE AGUJERO DE PERNOSTOPPERS / WASHER / Palanca de guía deslizante / Palanca de guía deslizante · SIN TIPO DE AGUJERO DE PERNOLIFT PLATESGAUGE PLATESPines de sujeción previaLIFTER BLOCKSSIDE GAUGESREAR GAUGESGUIDE POST SETSGUIDE POST SETS
                                MarcaMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

                                Cargando…

                                1. 1

                                Categorías relacionadas con Elevadores de brida