(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas deslizantes sin aceite(Marca:MISUMI)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  • 12 día o menos
  • 16 día o menos
  • 20 día o menos
  • 21 día o menos
  • 29 día o menos
  • 33 día o menos
  • 40 día o menos
  • 44 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Marca
Tipo
Espesor(mm)
Número de agujeros de montaje

    Placas deslizantes sin aceite - tipo aleación sinterizada de 10 mm - 2 orificios para tornillo/3 orificios para tornillo/4 orificios para tornillo

      Placas deslizantes sin aceite -Acero 10 mm-

        Placas deslizantes sin aceite - tipo de aleación de cobre -

          Placas deslizantes sin aceite – TIPO ALEACIÓN DE COBRE HUECA –

            Placas deslizantes sin aceite - tipo compacto de aleación de cobre de 10 mm -

              Placas deslizantes sin aceite - tipo aleación de cobre de 10 mm de alta presión de superficie alta -

                Placas deslizantes sin aceite - tipo aleación sinterizada de 20 mm - 2 orificios para tornillo/4 orificios para tornillo

                  Placas deslizantes sin aceite - acero 20 mm -

                    Placas deslizantes -Acero 20 mm-

                      Placas deslizantes sin aceite - aleación de cobre de 10 mm - 2 orificios de perno/3 orificios de perno/4 orificios de perno/5 orificios de perno/6 orificios de perno/8 orificios de perno/10 orificios de perno-

                        Placas de deslizamiento sin aceite - TIPO EN BLANCO DE ALEACIÓN SINCRONIZADA-

                        Marca

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        Series de productos

                        Placas deslizantes sin aceite - tipo aleación sinterizada de 10 mm - 2 orificios para tornillo/3 orificios para tornillo/4 orificios para tornillo

                        Placas deslizantes sin aceite -Acero 10 mm-

                        Placas deslizantes sin aceite - tipo de aleación de cobre -

                        Placas deslizantes sin aceite – TIPO ALEACIÓN DE COBRE HUECA –

                        Placas deslizantes sin aceite - tipo compacto de aleación de cobre de 10 mm -

                        Placas deslizantes sin aceite - tipo aleación de cobre de 10 mm de alta presión de superficie alta -

                        Placas deslizantes sin aceite - tipo aleación sinterizada de 20 mm - 2 orificios para tornillo/4 orificios para tornillo

                        Placas deslizantes sin aceite - acero 20 mm -

                        Placas deslizantes -Acero 20 mm-

                        Placas deslizantes sin aceite - aleación de cobre de 10 mm - 2 orificios de perno/3 orificios de perno/4 orificios de perno/5 orificios de perno/6 orificios de perno/8 orificios de perno/10 orificios de perno-

                        Placas de deslizamiento sin aceite - TIPO EN BLANCO DE ALEACIÓN SINCRONIZADA-

                        CAD
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        Días para enviar 16 Días o más 20 Días 29 Días 21 Días 29 Días 33 Días 12 Días o más 20 Días Durante el mismo día o más

                        Mostrar productos en inventario

                        29 Días 33 Días
                        MarcaMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
                        Tipo-----------
                        Espesor(mm)---10 / 5 / 15------20 / 10 / 25
                        Número de agujeros de montaje-----------

                        Cargando…

                        1. 1

                        Categorías relacionadas con Placas deslizantes sin aceite