(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Placas deslizantes delgadas sin aceite - tipo aleación de cobre de 5 mm -
MISUMI
· Escribe: Placa de aleación de cobre
· Grosor (mm): 5
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Marca |
Tipo |
Espesor(mm) |
Número de agujeros de montaje |
Marca | MISUMI |
---|---|
Series de productos | Placas deslizantes delgadas sin aceite - tipo aleación de cobre de 5 mm - |
CAD |
|
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Marca | - |
Tipo | Placa de aleación de cobre |
Espesor(mm) | 5 |
Número de agujeros de montaje | 3 agujeros |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente