(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas deslizantes sin aceite(Tipo:Placa de aleación de cobre)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  • 12 día o menos
  • 16 día o menos
  • 20 día o menos
  • 21 día o menos
  • 29 día o menos
  • 33 día o menos
  • 40 día o menos
  • 44 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Marca
Tipo
Espesor(mm)
Número de agujeros de montaje

    Placas deslizantes sin aceite - tipo aleación de cobre de 10 mm -

      Placas deslizantes sin aceite -Aleación de cobre tipo 20 mm-

        Placas deslizantes delgadas sin aceite - tipo aleación de cobre de 5 mm -

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Placas deslizantes sin aceite - tipo aleación de cobre de 10 mm -

        Placas deslizantes sin aceite -Aleación de cobre tipo 20 mm-

        Placas deslizantes delgadas sin aceite - tipo aleación de cobre de 5 mm -

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar Durante el mismo día o más

        Mostrar productos en inventario

        Durante el mismo día o más

        Mostrar productos en inventario

        Durante el mismo día o más

        Mostrar productos en inventario

        Marca---
        TipoPlaca de aleación de cobrePlaca de aleación de cobrePlaca de aleación de cobre
        Espesor(mm)10205
        Número de agujeros de montaje2 agujeros / 4 agujeros2 agujeros / 4 agujeros2 agujeros / 3 agujeros / 4 agujeros / 6 agujeros

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Placas deslizantes sin aceite