(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones Ball-Lock, tipo carga ligera (económica)
MISUMI
· Escribe: Hombro (regular)
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones Jector con bloqueo de bola - tipo de carga pesada (económica)
MISUMI
· Escribe: Jector (Jektole)
· Material: equivalente SKH51 (M2)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Ball Lock Jector Punches Tipo de carga ligera (económica)
MISUMI
· Escribe: Jector (Jektole)
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones Jector Ball-Lock, tipo carga pesada (económica)
MISUMI
· Escribe: Hombro (regular)
· Material: equivalente SKH51 (M2)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Ligera
MISUMI
· Escribe: Jector con llave plana
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga ligera con llave plana
MISUMI
· Escribe: Hombro con llave plana
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga pesada con llave plana
MISUMI
· Escribe: Hombro con llave plana
· Material: equivalente SKH51 (M2)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Pesada
MISUMI
· Escribe: Jector con llave plana
· Material: equivalente SKH51 (M2)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo |
Forma de la punta |
Material |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Punzones Jector con bloqueo de bola - tipo de carga pesada (económica) | Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Ligera | Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga ligera con llave plana | Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga pesada con llave plana | Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Pesada | |||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo | Hombro (regular) | Jector (Jektole) | Jector (Jektole) | Hombro (regular) | Jector con llave plana | Hombro con llave plana | Hombro con llave plana | Jector con llave plana |
Forma de la punta | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos |
Material | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente