(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones de bloques en forma especial
MISUMI
· Escribe: Golpes de bloque
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones para bloques con formas especiales, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago de perforación (parte de montaje) |
Marca | MISUMI |
---|---|
Series de productos | |
Días para enviar | 10 Días o más |
Especificaciones |
|
Tipo | Golpes de bloque |
Forma de la punta | 10H |
Material | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad / SKH51 o SKD11 equivalente |
Tratamiento de superficies | Ninguno / TiCN |
Forma de vástago de perforación (parte de montaje) | Estándar / Roscado interno / Con ranura de tecla / Tipo de brida simple / Bridas dobles |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente