(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones de bloques en forma especial(Forma de la punta:28K)

Días para enviar
  • Todos
  • 10 día o menos
  • 12 día o menos
  • 19 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Especificaciones
Tipo
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago de perforación (parte de montaje)

    Punzones de bloques en forma especial

    Marca

    MISUMI

    Series de productos

    Punzones de bloques en forma especial

    Días para enviar 10 Días o más
    Especificaciones
    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • TiCN
    TipoGolpes de bloque
    Forma de la punta28K
    MaterialSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad / SKH51 o SKD11 equivalente
    Tratamiento de superficiesNinguno / TiCN
    Forma de vástago de perforación (parte de montaje)Estándar / Roscado interno / Con ranura de tecla / Tipo de brida simple / Bridas dobles

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Punzones de bloques en forma especial