(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones de hombro de precisión normales, lapeo
MISUMI
· Punzones/tintizador de botones: Golpes
· Incluye orificio de aire: W/O
· Forma de la punta: Redondo
· Forma de la pieza de montaje del vástago del punzón: Estándar
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
PRECISIÓN Punzones de hombro de carburo Normal, lapeado
MISUMI
· Punzones/tintizador de botones: Golpes
· Incluye orificio de aire: W/O
· Forma de la punta: Redondo
· Forma de la pieza de montaje del vástago del punzón: Estándar
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
PRECISIÓN Punzones de pluma de carburo para hombro Normal, lapeado
MISUMI
· Punzones/tintizador de botones: Golpes
· Incluye orificio de aire: W/O
· Forma de la punta: Redondo
· Forma de la pieza de montaje del vástago del punzón: Estándar
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
PRECISIÓN Brida Tapón Punzones Normal, Lapeado
MISUMI
· Punzones/tintizador de botones: Golpes
· Incluye orificio de aire: W/O
· Forma de la punta: Redondo
· Forma de la pieza de montaje del vástago del punzón: Tope de brida
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Punzones de precisión con ranuras clave normales, lapeado
MISUMI
· Punzones/tintizador de botones: Golpes
· Incluye orificio de aire: W/O
· Forma de la punta: Redondo
· Forma de la pieza de montaje del vástago del punzón: Con ranura para llave
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
PRECISIÓN Punzones de carburo con ranuras clave Normal, lapeado
MISUMI
· Punzones/tintizador de botones: Golpes
· Incluye orificio de aire: W/O
· Forma de la punta: Redondo
· Forma de la pieza de montaje del vástago del punzón: Con ranura para llave
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
PRECISIÓN Bridas de carburo Tapón Punzones Normal, Lapeado
MISUMI
· Punzones/tintizador de botones: Golpes
· Incluye orificio de aire: W/O
· Forma de la punta: Redondo
· Material: Carburo de grano súper fino (HIP)
· Forma de la pieza de montaje del vástago del punzón: Tope de brida
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Punzones / Troqueles |
Con / sin orificio de aire |
Forma de la punta |
Material |
Forma de vástago de perforación (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | PRECISIÓN Punzones de pluma de carburo para hombro Normal, lapeado | PRECISIÓN Punzones de carburo con ranuras clave Normal, lapeado | |||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 12 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
Punzones / Troqueles | Punzones | Punzones | Punzones | Punzones | Punzones | Punzones | Punzones |
Con / sin orificio de aire | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O |
Forma de la punta | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo |
Material | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo súper fino (HIP) |
Forma de vástago de perforación (parte de montaje) | Estándar | Estándar | Estándar | Tapón de brida | Con ranura de tecla | Con ranura de tecla | Tapón de brida |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente