(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones de piloto rectos de carburo -Tipo tipo R- Normal, lapeado, revestimiento de TiCN
MISUMI
· Tipo de vástago: Recto
· Forma de la punta: Consejo R
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones de piloto rectos de carburo - Tipo de punta cónica - Normal, lapeado, revestimiento de TiCN
MISUMI
· Tipo de vástago: Recto
· Forma de la punta: punta cónica
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo de vástago |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Placa de montaje |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Series de productos | Punzones de piloto rectos de carburo -Tipo tipo R- Normal, lapeado, revestimiento de TiCN | Punzones de piloto rectos de carburo - Tipo de punta cónica - Normal, lapeado, revestimiento de TiCN |
CAD |
|
|
Días para enviar | 9 Días o más | 9 Días o más |
Especificaciones |
|
|
Tipo de vástago | Recto | Recto |
Forma de la punta | Consejo R | Punta cónica |
Material | Carburo V30 (HIP) | Carburo V30 (HIP) |
Tratamiento de superficies | Lapeado | Lapeado |
Placa de montaje | Placa de perforación | Placa de perforación |
Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar | Estándar |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente