(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones con hombro de carburo normal
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones de hombro de carburo tipo corto Normal, lapeado, revestimiento de TiCN
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Forma de la punta: A
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones de pluma de hombro de carburo Normal, lapeado, recubrimiento de TiCN
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Forma de la punta: A
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones de Doble Paso de Carburo Normal, Recubrimiento de TiCN
MISUMI
· Forma de la punta: Dos pasos
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones con hombro de carburo lapeado
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Tratamiento de superficies: lapeado
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones con hombro con recubrimiento de TiCN
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Tratamiento de superficies: TiCN
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Punzones con hombro de carburo con orificios de aire normal
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Jector: Con orificio de aire
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones de hombro de carburo con lapeado de agujeros de aire
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Jector: Con orificio de aire
· Tratamiento de superficies: lapeado
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones de hombro de carburo con orificios de aire Recubrimiento de TiCN
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Jector: Con orificio de aire
· Tratamiento de superficies: TiCN
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Punzones Jector de Carburo Normal, Lapeado, Recubrimiento de TiCN
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Jector
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones de hombro de carburo con acabado de espejo
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Forma de la punta: A
· Tratamiento de superficies: Tipo acabado espejo
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Formas de punta |
Jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Punzones de hombro de carburo tipo corto Normal, lapeado, revestimiento de TiCN | Punzones de pluma de hombro de carburo Normal, lapeado, recubrimiento de TiCN | Punzones de Doble Paso de Carburo Normal, Recubrimiento de TiCN | Punzones de hombro de carburo con lapeado de agujeros de aire | Punzones de hombro de carburo con orificios de aire Recubrimiento de TiCN | Punzones Jector de Carburo Normal, Lapeado, Recubrimiento de TiCN | |||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 7 Días o más | 9 Días o más | 10 Días o más | 9 Días o más | 7 Días o más | 12 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 12 Días o más | 7 Días o más | 9 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Formas de punta | Un paso | Un paso | Un paso | Dos pasos | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso |
Jector | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Con agujero de aire | Con agujero de aire | Con agujero de aire | Sí | Ninguno |
Forma de la punta | A / D / R / E / G | A | A | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A |
Material | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Ninguno / TiCN / Lapeado | Ninguno / TiCN / Lapeado | Ninguno / TiCN | Lapeado | TiCN | Ninguno | Lapeado | TiCN | Ninguno / TiCN / Lapeado | Espejo acabado tipo |
Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente