(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de bloque para carga pesada(Tratamiento de superficies:WPC)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 13 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Con / sin jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, tratamiento WPC

    Marca

    MISUMI

    Series de productos

    Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, tratamiento WPC

    CAD
    • 2D / 3D
    Días para enviar 13 Días o más
    Especificaciones
    • FLANGE
    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • HW
    • WPC
    Tipo de vástagoNormal
    Con / sin jectorW/O
    Forma de la puntaD / R / E / G
    MaterialSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad
    Tratamiento de superficiesWPC
    Forma de vástago (parte de montaje)Brida simple / Doble brida

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Punzones de bloque para carga pesada