(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de bloque para carga pesada(Tipo de vástago:Normal)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 13 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Con / sin jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones de bloque (para cargas pesadas) -Espesor de brida 10 mm, tipo brida simple-

      Punzones de bloque (para cargas pesadas) -Espesor de brida 10 mm, tipo de bridas dobles-

        Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, tratamiento WPC

          Punzones de bloque (para carga pesada) -Espesor de brida 10 mm, revestimiento de TiCN-

            Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, recubrimiento HW

            Marca

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            Series de productos

            Punzones de bloque (para cargas pesadas) -Espesor de brida 10 mm, tipo brida simple-

            Punzones de bloque (para cargas pesadas) -Espesor de brida 10 mm, tipo de bridas dobles-

            Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, tratamiento WPC

            Punzones de bloque (para carga pesada) -Espesor de brida 10 mm, revestimiento de TiCN-

            Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, recubrimiento HW

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 13 Días o más 13 Días o más 13 Días o más
            Especificaciones
            • FLANGE
            • SKH51
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • FLANGE
            • SKH51
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • FLANGE
            • SKH51
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • HW
            • WPC
            • FLANGE
            • SKH51
            • POWDER HSS
            • TiCN
            • FLANGE
            • SKH51
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • HW
            • WPC
            Tipo de vástagoNormalNormalNormalNormalNormal
            Con / sin jectorW/OW/OW/OW/OW/O
            Forma de la puntaD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / G
            MaterialSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad
            Tratamiento de superficiesNingunoNingunoWPCTiCNRecubrimiento HW
            Forma de vástago (parte de montaje)Brida simpleDoble bridaBrida simple / Doble bridaBrida simple / Doble bridaBrida simple / Doble brida

            Cargando…

            1. 1

            Categorías relacionadas con Punzones de bloque para carga pesada