(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de bloque para carga pesada(Tratamiento de superficies:TiCN)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 13 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Con / sin jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones de bloque (para carga pesada) -Espesor de brida 10 mm, revestimiento de TiCN-

    Marca

    MISUMI

    Series de productos

    Punzones de bloque (para carga pesada) -Espesor de brida 10 mm, revestimiento de TiCN-

    CAD
    • 2D / 3D
    Días para enviar 13 Días o más
    Especificaciones
    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • TiCN
    Tipo de vástagoNormal
    Con / sin jectorW/O
    Forma de la puntaD / R / E / G
    MaterialSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad
    Tratamiento de superficiesTiCN
    Forma de vástago (parte de montaje)Brida simple / Doble brida

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Punzones de bloque para carga pesada