(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones de Bloque Tipo Jector -Recubrimiento HW-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: Con
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
Días para el envío: | 18 Días o más |
---|
Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (parte de montaje): Normal
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento HW, forma de vástago (pieza de montaje): Normal, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): roscado
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento HW, forma de vástago (pieza de montaje): Pulsado, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): con ranura para llave
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento HW, forma de vástago (pieza de montaje): Con ranura para llave, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): brida simple
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento HW, forma de vástago (pieza de montaje): Brida única, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): bridas dobles
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento HW, forma de vástago (pieza de montaje): Bridas dobles ver las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo de vástago |
Con / sin jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (parte de montaje): Normal | Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): roscado | Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): con ranura para llave | Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): brida simple | Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): bridas dobles | |
CAD |
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 18 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
Tipo de vástago | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Con / sin jector | Con | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O |
Forma de la punta | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G |
Material | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad |
Tratamiento de superficies | Recubrimiento HW | Recubrimiento HW | Recubrimiento HW | Recubrimiento HW | Recubrimiento HW | Recubrimiento HW |
Forma de vástago (parte de montaje) | Roscado interno / Con ranura de tecla / Brida simple / Doble brida | Estándar | Roscado interno | Con ranura de tecla | Brida simple | Doble brida |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente