(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones de Bloque(Tratamiento de superficies:Recubrimiento HW)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 13 día o menos
  • 15 día o menos
  • 16 día o menos
  • 18 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Con / sin jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones de Bloque Tipo Jector -Recubrimiento HW-

      Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (parte de montaje): Normal

        Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): roscado

          Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): con ranura para llave

            Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): brida simple

              Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): bridas dobles

              Marca

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Series de productos

              Punzones de Bloque Tipo Jector -Recubrimiento HW-

              Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (parte de montaje): Normal

              Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): roscado

              Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): con ranura para llave

              Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): brida simple

              Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): bridas dobles

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              Días para enviar 18 Días o más 13 Días o más 13 Días o más 13 Días o más 13 Días o más 13 Días o más
              Especificaciones
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • HW
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • HW
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • HW
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • HW
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • HW
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • HW
              Tipo de vástagoNormalNormalNormalNormalNormalNormal
              Con / sin jectorConW/OW/OW/OW/OW/O
              Forma de la puntaD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / G
              MaterialSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad
              Tratamiento de superficiesRecubrimiento HWRecubrimiento HWRecubrimiento HWRecubrimiento HWRecubrimiento HWRecubrimiento HW
              Forma de vástago (parte de montaje)Roscado interno / Con ranura de tecla / Brida simple / Doble bridaEstándarRoscado internoCon ranura de teclaBrida simpleDoble brida

              Cargando…

              1. 1

              Categorías relacionadas con Punzones de Bloque