(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones de Bloque(Con / sin jector:Con)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 13 día o menos
  • 15 día o menos
  • 16 día o menos
  • 18 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Con / sin jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones de bloque Jector -Tipo de bridas dobles-

      Jector Block Punches -con ranuras clave-

        Punzones bloque Jector - revestimiento de TiCN

          Punzones de Bloque Tipo Jector -Tratamiento WPC-

            Punzones de bloque Jector

              Punzones bloque Jector - tipo brida simple -

                Punzones de Bloque Tipo Jector -Recubrimiento HW-

                Marca

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                Series de productos

                Punzones de bloque Jector -Tipo de bridas dobles-

                Jector Block Punches -con ranuras clave-

                Punzones bloque Jector - revestimiento de TiCN

                Punzones de Bloque Tipo Jector -Tratamiento WPC-

                Punzones de bloque Jector

                Punzones bloque Jector - tipo brida simple -

                Punzones de Bloque Tipo Jector -Recubrimiento HW-

                CAD
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 16 Días o más 13 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 18 Días o más
                Especificaciones
                • FLANGE
                • SKH51
                • SKD11
                • POWDER HSS
                • KEY
                • SKH51
                • SKD11
                • POWDER HSS
                • SKH51
                • POWDER HSS
                • TiCN
                • SKH51
                • SKD11
                • POWDER HSS
                • WPC
                • BOLT
                • SKH51
                • SKD11
                • POWDER HSS
                • FLANGE
                • SKH51
                • SKD11
                • POWDER HSS
                • SKH51
                • POWDER HSS
                • HW
                Tipo de vástagoNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormal
                Con / sin jectorConConConConConConCon
                Forma de la puntaD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / G
                MaterialSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad
                Tratamiento de superficiesNingunoNingunoTiCNWPCNingunoNingunoRecubrimiento HW
                Forma de vástago (parte de montaje)Doble bridaCon ranura de teclaRoscado interno / Con ranura de tecla / Brida simple / Doble bridaRoscado interno / Con ranura de tecla / Brida simple / Doble bridaRoscado internoBrida simpleRoscado interno / Con ranura de tecla / Brida simple / Doble brida

                Cargando…

                1. 1

                Categorías relacionadas con Punzones de Bloque