(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Matriz sin obstrucción -Tipo con cabeza-
MISUMI
· Forma: tipo con encabezado
· Forma de la punta: A
· Forma interior: Regular
· El mecanizado evita la obstrucción de chatarra
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troqueles de botón sin obstrucción -Tipo recto-
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma de la punta: A
· Forma interior: Regular
· El mecanizado evita la obstrucción de chatarra
· Tolerancia D del diámetro del vástago: n5
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
A |
Forma de la punta |
Forma interior |
Retención de chatarra |
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra |
Material |
Marca | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Series de productos | ||
CAD |
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más |
Especificaciones |
|
|
A | Tipo de cabeza | Recto |
Forma de la punta | A | A |
Forma interior | Regular | Regular |
Retención de chatarra | Ninguno | Ninguno |
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra | Sí | Sí |
Material | SKD11 Equivalen / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalen / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente