(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Troquel matriz para retención de desperdicio - tipo ranura de clavija -
MISUMI
· Forma: Fijación con pasadores
· Retención de chatarra
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troquel matriz para retención de desperdicio - con cabeza - tipo regular -
MISUMI
· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Regular
· Retención de chatarra
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troquel matriz para retención de desperdicio - con cabeza - tipo económico -
MISUMI
· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Economía
· Retención de chatarra
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troquel matriz para retención de desperdicio - recto - tipo regular -
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma interior: Regular
· Retención de chatarra
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troquel botón angulado de retención de desperdicio - tipo con cabeza -
MISUMI
· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Angular (alivio cónico)
· Retención de chatarra
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troquel matriz para retención de desperdicio - recto - tipo económico -
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma interior: Economía
· Retención de chatarra
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troquel botón para retención de desperdicio configurables de longitud completa -Tipo con cabeza-
MISUMI
· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Regular
· Retención de chatarra
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Troquel matriz angulado de retención de desperdicio - tipo recto -
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma interior: Angular (alivio cónico)
· Retención de chatarra
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troquel matriz para retención de desperdicio configurables de longitud completa - Tipo recto -
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma interior: Regular
· Retención de chatarra
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tolerancia D del diámetro del vástago: n5
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Botón de Retención de Desperdicio Tamaño configurable -Tipo con Cabeza-
MISUMI
· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Regular
· Retención de chatarra
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Matriz con Retención de Desperdicio Tamaño Configurable -Tipo Recto-
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma interior: Regular
· Retención de chatarra
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tolerancia D del diámetro del vástago: n5
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Forma |
Forma de la punta |
Forma interior |
Retención de chatarra |
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra |
Material |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Troquel matriz para retención de desperdicio - tipo ranura de clavija - | Troquel matriz para retención de desperdicio - con cabeza - tipo regular - | Troquel matriz para retención de desperdicio - con cabeza - tipo económico - | Troquel matriz para retención de desperdicio - recto - tipo regular - | Troquel botón angulado de retención de desperdicio - tipo con cabeza - | Troquel matriz para retención de desperdicio - recto - tipo económico - | Troquel botón para retención de desperdicio configurables de longitud completa -Tipo con cabeza- | Troquel matriz angulado de retención de desperdicio - tipo recto - | Troquel matriz para retención de desperdicio configurables de longitud completa - Tipo recto - | Botón de Retención de Desperdicio Tamaño configurable -Tipo con Cabeza- | Matriz con Retención de Desperdicio Tamaño Configurable -Tipo Recto- |
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forma | Fijación de espigas | Tipo de cabeza | Tipo de cabeza | Recto | Tipo de cabeza | Recto | Tipo de cabeza | Recto | Recto | Tipo de cabeza | Recto |
Forma de la punta | Oblongo | Oblongo | Oblongo | Oblongo | Oblongo | Oblongo | Oblongo | Oblongo | Oblongo | Oblongo | Oblongo |
Forma interior | Regular / Economía | Regular | Economía | Regular | Angular (alivio cónico) | Economía | Regular | Angular (alivio cónico) | Regular | Regular | Regular |
Retención de chatarra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Material | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente