(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: Estándar
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Móvil
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones de piloto Tipo móvil Tipo de cabeza Normal, lapeado
MISUMI
· Tipo de vástago: Estándar
· Tratamiento de superficies: lapeado
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Móvil
· Tolerancia D del diámetro del vástago: g6
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones de piloto Tipo móvil Tipo con cabeza Normal
MISUMI
· Tipo de vástago: Estándar
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Móvil
· Tolerancia D del diámetro del vástago: g6
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones Piloto Tipo Móvil Tipo Cabezal, Recubrimiento TiCN
MISUMI
· Tipo de vástago: Estándar
· Tratamiento de superficies: TiCN
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Móvil
· Tolerancia D del diámetro del vástago: g6
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones Piloto Tipo Móvil Tipo Cabezal, Recubrimiento DLC
MISUMI
· Tipo de vástago: Estándar
· Tratamiento de superficies: Sin base DLC
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Móvil
· Tolerancia D del diámetro del vástago: g6
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Punzones Piloto Tipo Móvil Tipo Cabezal, Recubrimiento NW
MISUMI
· Tipo de vástago: Estándar
· Tratamiento de superficies: Fundación DLC WPC
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Móvil
· Tolerancia D del diámetro del vástago: g6
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Punzones Pilotos Móviles Normal, Lapeado
MISUMI
· Tipo de vástago: Estándar
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Móvil
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo de vástago |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Placa de montaje |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Punzones de piloto Tipo móvil Tipo de cabeza Normal, lapeado | ||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 15 Días o más | 15 Días o más | 8 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo de vástago | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Forma de la punta | Consejo R / Ángulo de punta afilada | Consejo R / Ángulo de punta afilada | Consejo R / Ángulo de punta afilada | Consejo R / Ángulo de punta afilada | Consejo R / Ángulo de punta afilada | Consejo R / Ángulo de punta afilada | Consejo R / Ángulo de punta afilada |
Material | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad |
Tratamiento de superficies | TiCN / DLC Foundation WPC / Sin base DLC | Lapeado | Ninguno | TiCN | Sin base DLC | DLC Foundation WPC | Ninguno / Lapeado |
Placa de montaje | Placa de perforación | Placa de perforación | Placa de perforación | Placa de perforación | Placa de perforación | Placa de perforación | Placa de perforación |
Forma de vástago (parte de montaje) | Móvil | Móvil | Móvil | Móvil | Móvil | Móvil | Móvil |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente