(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones piloto(Forma de la punta:Consejo R)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Placa de montaje
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones piloto

      Punzones Pilot Recubrimiento TiCN

        Punzones de piloto Diámetro de punta fija

          Punzones Pilotos Recubrimiento HW

            Pilot Punches DLC Revestimiento

              Punzones Pilotos Recubrimiento NW

                Punzonadoras piloto Tratamiento Dicoat

                  Golpes Pilotos Lapeado

                  Marca

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  Series de productos

                  Punzones piloto

                  Punzones Pilot Recubrimiento TiCN

                  Punzones de piloto Diámetro de punta fija

                  Punzones Pilotos Recubrimiento HW

                  Pilot Punches DLC Revestimiento

                  Punzones Pilotos Recubrimiento NW

                  Punzonadoras piloto Tratamiento Dicoat

                  Golpes Pilotos Lapeado

                  CAD
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  Días para enviar 7 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
                  Especificaciones
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • SKD11
                  • POWDER HSS
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • POWDER HSS
                  • TiCN
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • POWDER HSS
                  • HW
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • POWDER HSS
                  • DLC
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • POWDER HSS
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • POWDER HSS
                  • DICOAT
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • SKD11
                  • POWDER HSS
                  Tipo de vástagoEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándar
                  Forma de la puntaConsejo RConsejo RConsejo RConsejo RConsejo RConsejo RConsejo RConsejo R
                  MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
                  Tratamiento de superficiesNingunoRecubrimiento de TiCN (XCN)NingunoRecubrimiento HWRecubrimiento de DLC (XCD)DLC + WPCDicoatLapeado
                  Placa de montajePlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforación
                  Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándar

                  Cargando…

                  1. 1

                  Categorías relacionadas con Punzones piloto