(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones piloto

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Placa de montaje
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones piloto

      Pilot Punches DLC Revestimiento

        Punzones Pilot Recubrimiento TiCN

          Punzones de piloto Diámetro de punta fija

            Golpes Pilotos Lapeado

              Punzones Pilotos Recubrimiento HW

                Punzones Pilotos Recubrimiento NW

                  Punzonadoras piloto Tratamiento Dicoat

                  Marca

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  Series de productos

                  Punzones piloto

                  Pilot Punches DLC Revestimiento

                  Punzones Pilot Recubrimiento TiCN

                  Punzones de piloto Diámetro de punta fija

                  Golpes Pilotos Lapeado

                  Punzones Pilotos Recubrimiento HW

                  Punzones Pilotos Recubrimiento NW

                  Punzonadoras piloto Tratamiento Dicoat

                  CAD
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  Días para enviar 7 Días o más 15 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 15 Días o más 8 Días o más
                  Especificaciones
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • SKD11
                  • POWDER HSS
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • POWDER HSS
                  • DLC
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • POWDER HSS
                  • TiCN
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • SKD11
                  • POWDER HSS
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • POWDER HSS
                  • HW
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • POWDER HSS
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • POWDER HSS
                  • DICOAT
                  Tipo de vástagoEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándar
                  Forma de la puntaConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afiladaConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afiladaConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afiladaConsejo RConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afiladaConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afiladaConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afiladaConsejo R / Punta cónica
                  MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
                  Tratamiento de superficiesNingunoRecubrimiento de DLC (XCD)Recubrimiento de TiCN (XCN)NingunoLapeadoRecubrimiento HWDLC + WPCDicoat
                  Placa de montajePlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforación
                  Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándar

                  Cargando…

                  1. 1

                  Categorías relacionadas con Punzones piloto