(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones para carga pesada(Tratamiento de superficies:Recubrimiento HW)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 16 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones Jector para Recubrimiento HW de Carga Pesada

      Punzones para Recubrimiento HW de Carga Pesada

        Punzones para carga pesada Jector, longitud completa configurable - tipo B fijo, tratamiento WPC, revestimiento HW

          Punzones de hombro de doble paso para revestimiento de TiCN normal de carga pesada, tratamiento de WPC, revestimiento de HW

          Marca

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Series de productos

          Punzones Jector para Recubrimiento HW de Carga Pesada

          Punzones para Recubrimiento HW de Carga Pesada

          Punzones para carga pesada Jector, longitud completa configurable - tipo B fijo, tratamiento WPC, revestimiento HW

          Punzones de hombro de doble paso para revestimiento de TiCN normal de carga pesada, tratamiento de WPC, revestimiento de HW

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          Días para enviar 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más
          Especificaciones
          • FLANGE
          • POWDER HSS
          • HW
          • FLANGE
          • SKH51
          • POWDER HSS
          • HW
          • FLANGE
          • POWDER HSS
          • HW
          • WPC
          • FLANGE
          • SKH51
          • POWDER HSS
          Golpes de carga pesada
          Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDoble paso
          JectorTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoNinguno
          Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
          MaterialEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
          Tratamiento de superficiesRecubrimiento HWRecubrimiento HWRecubrimiento HWRecubrimiento HW
          Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarEstándarEstándar

          Cargando…

          1. 1

          Categorías relacionadas con Punzones para carga pesada