(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Jector perfora con ranuras clave normales, tratamiento WPC
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones con ranuras de llave con revestimiento TiCN
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tratamiento de superficies: TiCN
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones con tratamiento de ranuras clave WPC, recubrimiento HW
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones con Recubrimiento DLC Key Grooves
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Punzones con ranuras clave Revestimiento RW
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Golpes de carga pesada |
Tipo de vástago |
Jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
| ||||||
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | Punzones con tratamiento de ranuras clave WPC, recubrimiento HW | |||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 15 Días o más | 16 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
| |
Golpes de carga pesada | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Tipo de vástago | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso |
Jector | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Forma de la punta | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
Material | SKD11 Equivalente | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad |
Tratamiento de superficies | Ninguno / WPC | Ninguno | TiCN | Recubrimiento HW / WPC | Sin base DLC / DLC Foundation WPC | Revestimiento RW |
Forma de vástago (parte de montaje) | Con ranura de tecla | Con ranura de tecla | Con ranura de tecla | Con ranura de tecla | Con ranura de tecla | Con ranura de tecla |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente