(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones Planos(Tipo de vástago:De un solo paso)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  • 16 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones con rosca interna

      Punzones roscados con tratamiento Dicoat y revestimiento de TiCN

        Punzones roscados para tratamiento WPC y revestimiento HW

          Punzones roscados Jector normales, tratamiento WPC

          • Producto Nuevo

          Punzones Tapizados Recubrimiento DLC

            Punzones Tapizados Recubrimiento RW

            Marca

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            Series de productos

            Punzones con rosca interna

            Punzones roscados con tratamiento Dicoat y revestimiento de TiCN

            Punzones roscados para tratamiento WPC y revestimiento HW

            Punzones roscados Jector normales, tratamiento WPC

            Punzones Tapizados Recubrimiento DLC

            Punzones Tapizados Recubrimiento RW

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            Días para enviar 7 Días o más 8 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 15 Días o más 16 Días o más
            Especificaciones
            • BOLT
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • BOLT
            • POWDER HSS
            • TiCN
            • DICOAT
            • BOLT
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • HW
            • WPC
            • BOLT
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • WPC
            • BOLT
            • SKH51
            • POWDER HSS
            • DLC
              Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
              Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
              JectorNingunoNingunoNingunoTipo estándarNingunoNinguno
              Forma de la puntaA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
              MaterialSKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 EquivalenteAcero en polvo de alta velocidadAcero en polvo de alta velocidad
              Tratamiento de superficiesNingunoDicoat / TiCNRecubrimiento HW / WPCNinguno / WPCSin base DLC / DLC Foundation WPCRevestimiento RW
              Forma de vástago (parte de montaje)Roscado internoRoscado internoRoscado internoRoscado internoRoscado internoRoscado interno

              Cargando…

              1. 1

              Categorías relacionadas con Punzones Planos