(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones roscados Jector normales, tratamiento WPC
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo estándar
· Material: Equivalente a SKD11
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno
· Especificación: Toque tipo estándar
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones roscados con tratamiento Dicoat y revestimiento de TiCN
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno
· Especificación: Toque tipo estándar
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones roscados para tratamiento WPC y revestimiento HW
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno
· Especificación: Toque tipo estándar
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones roscados de doble escalón
MISUMI
· Tipo de vástago: de doble paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones Tapizados Recubrimiento DLC
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Acero de alta velocidad en polvo
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno
· Especificación: Tipo estándar roscado
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Punzones Tapizados Recubrimiento RW
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Acero de alta velocidad en polvo
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno
· Especificación: Tipo estándar roscado
Días para el envío: | 20 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Golpes de carga pesada |
Tipo de vástago |
Jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
| |||||||
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | Punzones roscados con tratamiento Dicoat y revestimiento de TiCN | ||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 7 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 15 Días o más | 20 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
| |
Golpes de carga pesada | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Tipo de vástago | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | Doble paso | De un solo paso | De un solo paso |
Jector | Tipo estándar | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Forma de la punta | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
Material | SKD11 Equivalente | SKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | Acero en polvo de alta velocidad | Acero en polvo de alta velocidad |
Tratamiento de superficies | Ninguno / WPC | Ninguno | Dicoat / TiCN | Recubrimiento HW / WPC | Ninguno | Sin base DLC / DLC Foundation WPC | Revestimiento RW |
Forma de vástago (parte de montaje) | Roscado interno | Roscado interno | Roscado interno | Roscado interno | Roscado interno | Roscado interno | Roscado interno |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente