(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones Planos(Tratamiento de superficies:Ninguno)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  • 20 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones con rosca interna

      Punzones roscados Jector normales, tratamiento WPC

        Punzones roscados de doble escalón

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Punzones con rosca interna

        Punzones roscados Jector normales, tratamiento WPC

        Punzones roscados de doble escalón

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más
        Especificaciones
        • BOLT
        • SKD11
        • POWDER HSS
        • BOLT
        • SKD11
        • POWDER HSS
        • WPC
        • BOLT
        • SKD11
        • POWDER HSS
        Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNinguno
        Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDoble paso
        JectorNingunoTipo estándarNinguno
        Forma de la puntaA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
        MaterialSKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 EquivalenteSKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidad
        Tratamiento de superficiesNingunoNingunoNinguno
        Forma de vástago (parte de montaje)Roscado internoRoscado internoRoscado interno

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Punzones Planos