(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: de doble paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones de hombro: recubrimiento de TiCN de dos pasos
MISUMI
· Tipo de vástago: de doble paso
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones de hombro: revestimiento RW de dos pasos
MISUMI
· Tipo de vástago: de doble paso
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Golpes de hombro Quill - doble paso
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de doble paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (acero rápido en polvo), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro de doble escalón - Tipo pluma (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones roscados de doble escalón - Recubrimiento TiCN
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de doble paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones roscados de doble paso -recubrimiento de TiCN-, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones roscados de doble escalón - Recubrimiento HW
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de doble paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones roscados de doble paso -recubrimiento HW-, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones de hombro: recubrimiento HW de dos pasos
MISUMI
· Tipo de vástago: de doble paso
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones de hombro: recubrimiento DLC de doble paso
MISUMI
· Tipo de vástago: de doble paso
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento DLC (XCD)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Punzones de hombro: doble paso, recubrimiento DLC, tratamiento WPC®
MISUMI
· Tipo de vástago: de doble paso
· Tratamiento de superficies: DLC + WPC
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Golpes de carga pesada |
Tipo de vástago |
Jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Punzones de hombro: doble paso, recubrimiento DLC, tratamiento WPC® | ||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 7 Días o más | 9 Días o más | 16 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 15 Días o más | 15 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
| ||
Golpes de carga pesada | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Tipo de vástago | Doble paso | Doble paso | Doble paso | Doble paso | Doble paso | Doble paso | Doble paso | Doble paso | Doble paso |
Jector | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Forma de la punta | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos |
Material | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Recubrimiento de TiCN (XCN) | Revestimiento RW | Ninguno | Recubrimiento de TiCN (XCN) | Recubrimiento HW | Recubrimiento HW | Recubrimiento de DLC (XCD) | DLC + WPC |
Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Roscado interno | Roscado interno | Estándar | Estándar | Estándar |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente