(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines Dowel

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tolerancia del diámetro del eje
D (diámetro del eje)(mm)
L (dimensión L)(mm)
Tipo golpeado

    Pines Dowel - recto/roscado tipo h7 -

      Pines Dowel (productos de paquete) - tipo de roscado h7 -

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Pines Dowel - recto/roscado tipo h7 -

      Pines Dowel (productos de paquete) - tipo de roscado h7 -

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar Durante el mismo día o más

      Mostrar productos en inventario

      8 Días o más
      Tolerancia del diámetro del eje0/-0.010 / 0/-0.012 / 0/-0.015 / 0/-0.018 / 0/-0.0210/-0.012 / 0/-0.015
      D (diámetro del eje)(mm)2 ~ 205 ~ 10
      L (dimensión L)(mm)6 ~ 15010 ~ 40
      Tipo golpeadoSí / Ninguno

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Pines Dowel