(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resorte desacoplador de corredera

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de alambre
D (diámetro)(mm)
L (dimensión L)(mm)
d (diámetro interno - solo tipo plano)
Temperatura de resistencia al calor
Constante de resorte(N/mm)
Carga(N)
Desviación permitida(mm)

    Resortes con corte de puerta - resistente al calor 120 grados/resistente al calor 200 grados -

    Marca

    MISUMI

    Series de productos

    Resortes con corte de puerta - resistente al calor 120 grados/resistente al calor 200 grados -

    CAD
    • 2D / 3D
    Días para enviar Durante el mismo día o más

    Mostrar productos en inventario

    Tipo de alambrePlano
    D (diámetro)(mm)16 ~ 30
    L (dimensión L)(mm)20 ~ 55
    d (diámetro interno - solo tipo plano)9 ~ 17
    Temperatura de resistencia al calor120℃ / 200℃
    Constante de resorte(N/mm)21.8 ~ 61.3
    Carga(N)163.4 ~ 784.5
    Desviación permitida(mm)5 ~ 22

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Resorte desacoplador de corredera