(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Componentes relacionados con la Boquilla

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Material
Tipo de producto
Punta que coincide con la forma
Espesor de la cabeza(mm)
D (diámetro del eje)(mm)
Tolerancia P (contacto de boquilla)

    Guías para Boquillas

      Bujes con bloqueo de sprue - Tipo de cabeza / Tipo recto-

      • Producto Nuevo

      Tapa de Prevención de Hilo

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Guías para Boquillas

      Bujes con bloqueo de sprue - Tipo de cabeza / Tipo recto-

      Tapa de Prevención de Hilo【10 piezas por paquete】

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 10 Días o más 7 Días o más 8 Días o más
      Material52100H13-
      Tipo de productoGuías de buje de rociadorBoquillas de bloqueoHilo evitar tapa
      Punta que coincide con la forma-Recto-
      Espesor de la cabeza(mm)8 ~ 104-
      D (diámetro del eje)(mm)16 ~ 408 ~ 20-
      Tolerancia P (contacto de boquilla)-3 / 4 / 5 / 6 / 8-

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Componentes relacionados con la Boquilla