(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Liberación de gas

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de forma
Material
Tolerancia del diámetro del eje
Tolerancia de dimensión L
Tolerancia de gradiente de punta
Punta lapeada o no
A/AAC (diámetro de la punta)(mm)
D/P (diámetro del eje)(mm)
Tipo del primer paso Paso 1
Tipo del segundo paso Paso 2
Punta forma Forma

    Liberación de gas Pasadores de núcleo de un solo paso sin cono - acero M2/H13, cabeza T=4 mm, diámetro de eje seleccionable

      Liberación de gas Pasadores de núcleo de un solo paso sin cono - Acero M2/H13, cabeza T=4 mm, diámetro de eje configurable

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Liberación de gas Pasadores de núcleo de un solo paso sin cono - acero M2/H13, cabeza T=4 mm, diámetro de eje seleccionable

      Liberación de gas Pasadores de núcleo de un solo paso sin cono - Acero M2/H13, cabeza T=4 mm, diámetro de eje configurable

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más
      Tipo de formaLiberación de gas en un pasoLiberación de gas en un paso
      MaterialSKH51 / SKD61SKH51 / SKD61
      Tolerancia del diámetro del eje0/-0.0050/-0.005
      Tolerancia de dimensión L+0.01/0 / +0.02/0 / 0/-0.05+0.01/0 / +0.02/0 / 0/-0.05
      Tolerancia de gradiente de punta0/-0.005 / 0/-0.010/-0.005 / 0/-0.01
      Punta lapeada o noNingunoNinguno
      A/AAC (diámetro de la punta)(mm)0.4 ~ 12.990.4 ~ 12.99
      D/P (diámetro del eje)(mm)1 ~ 130.8 ~ 12.995
      Tipo del primer paso Paso 1B / C / D / EB / C / D / E
      Tipo del segundo paso Paso 2No hay segundo pasoNo hay segundo paso
      Punta forma FormaS / C / G / T / R / BS / C / G / T / R / B

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Liberación de gas