(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Con grabado

Días para enviar
  • Todos
  • 10 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de forma
Material
Temple
Tolerancia del diámetro del eje
Tolerancia de dimensión L
Espesor de la cabeza
D/P (diámetro del eje)(mm)
Forma de la punta
Forma de liberación de gas
Tipo de grabado de caracteres
Numero de caracteres grabados

    Clavijas de núcleo recto con grabado -Caracteres convexos / Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

      Clavijas de núcleo recto con grabado - Carácter cóncavo / Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

        Designación de numeración secuencial Pasadores centrales rectos con grabado: carácter cóncavo, diámetro del eje Dimensiones D y P configurables en incrementos de 0,01 mm

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Clavijas de núcleo recto con grabado -Caracteres convexos / Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

        Clavijas de núcleo recto con grabado - Carácter cóncavo / Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

        Designación de numeración secuencial Pasadores centrales rectos con grabado: carácter cóncavo, diámetro del eje Dimensiones D y P configurables en incrementos de 0,01 mm

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar 12 Días o más 10 Días o más 10 Días o más
        Tipo de formaCon grabadoCon grabadoCon grabado
        MaterialSKH51SKH51SKH51
        TempleAcero endurecidoAcero endurecidoAcero endurecido
        Tolerancia del diámetro del eje0/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005 / -0.01/-0.02
        Tolerancia de dimensión L+0.05/0+0.02/0+0.02/0
        Espesor de la cabeza4 mm (T4)4 mm (T4)4 mm (T4)
        D/P (diámetro del eje)(mm)1 ~ 40.6 ~ 100.6 ~ 10
        Forma de la puntaNingunoNingunoNinguno
        Forma de liberación de gasNingunoNingunoNinguno
        Tipo de grabado de caracteresPersonaje convexoPersonaje cóncavoCarácter cóncavo (numeración secuencial)
        Numero de caracteres grabados1 caracteres / 2 caracteres1 caracteres / 2 caracteres / 3 personajes / 4 personajes / 5 personajes1 caracteres

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Con grabado