(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Liberación de gas

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de forma
Material
Temple
Tolerancia del diámetro del eje
Tolerancia de dimensión L
Espesor de la cabeza
D/P (diámetro del eje)(mm)
Forma de la punta
Forma de liberación de gas
Tipo de grabado de caracteres
Numero de caracteres grabados

    Pin eyector recto con filtro de gas en punta

      Pin eyector recto con filtro de gas en punta- Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Tipo de designación-

        Pin eyector recto con filtro de gas en punta-Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,001 mm) Tipo-

          Pin eyector recto con filtro de gas en punta -Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,005 mm)

            Pin eyector recto con filtro de gas en punta-Tipo de designación de tipo de selección diámetro del eje (D) tipo de selección_diámetro del eje (P)

            Marca

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            Series de productos

            Pin eyector recto con filtro de gas en punta

            Pin eyector recto con filtro de gas en punta- Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Tipo de designación-

            Pin eyector recto con filtro de gas en punta-Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,001 mm) Tipo-

            Pin eyector recto con filtro de gas en punta -Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,005 mm)

            Pin eyector recto con filtro de gas en punta-Tipo de designación de tipo de selección diámetro del eje (D) tipo de selección_diámetro del eje (P)

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            Días para enviar 12 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
            Tipo de formaLiberación de gasLiberación de gasLiberación de gasLiberación de gasLiberación de gas
            MaterialSKH51SKH51SKH51SKH51 / SKD61SKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2F
            TempleAcero endurecidoAcero endurecidoAcero endurecidoAcero endurecidoAcero endurecido
            Tolerancia del diámetro del eje-0.01/-0.020/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.0030/-0.0050/-0.005 / -0.01/-0.02
            Tolerancia de dimensión L+0.02/0+0.01/0 / +0.02/0+0.01/0+0.01/0+0.02/0
            Espesor de la cabeza4 mm (T4)4 mm (T4)4 mm (T4)4 mm (T4)4 mm (T4)
            D/P (diámetro del eje)(mm)3 ~ 60.5 ~ 130.5 ~ 130.5 ~ 130.5 ~ 13
            Forma de la punta-NingunoNingunoNingunoNinguno
            Forma de liberación de gas-Corte plano único / Corte de cuatro pisosCon salida de gasCon salida de gasCon salida de gas
            Tipo de grabado de caracteres-NingunoNingunoNingunoNinguno
            Numero de caracteres grabados-NingunoNingunoNingunoNinguno

            Cargando…

            1. 1

            Categorías relacionadas con Liberación de gas