(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Con/sin orificio de refrigeración
· Tolerancia del diámetro interior del manguito eyector compatible: +0,01/0 o H7
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Tolerancia del diámetro interior del manguito eyector compatible: +0,01/0 o H7
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: SKH51
· Tolerancia del diámetro interior del manguito eyector compatible: +0,01/0 o H7
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: SKH51
· Tolerancia del diámetro interior del manguito eyector compatible: +0,01/0 o H7
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Tolerancia del diámetro interior del manguito eyector compatible: +0,01/0 o H7
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Material |
Tratamiento de superficies |
Espesor de la cabeza |
Tolerancia del diámetro del eje |
D/P (diámetro del eje)(mm) |
Forma de la punta |
Con / sin orificio de enfriamiento |
Tolerancia de diámetro interno de mangas eyectoras aplicables |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|
Series de productos | |||||
CAD |
|
|
|
|
|
Días para enviar | 12 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más |
Material | SKD61 | SKD61 | SKH51 | SKH51 | SKD61 |
Tratamiento de superficies | Nitrurado | Nitrurado | Ninguno | Ninguno | Nitrurado |
Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) |
Tolerancia del diámetro del eje | -0.01/-0.02 / -0.01/-0.02 (tolerancia de referencia) | -0.01/-0.02 / -0.01/-0.02 (tolerancia de referencia) | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 / -0.01/-0.02 (tolerancia de referencia) |
D/P (diámetro del eje)(mm) | 6 ~ 16 | 1.5 ~ 16 | 0.8 ~ 11.99 | 1 ~ 12 | 1.5 ~ 15.9 |
Forma de la punta | C / G / T / R / B | C / G / T / R / B | C / G / T / R / B | C / G / T / R / B | C / G / T / R / B |
Con / sin orificio de enfriamiento | Sí | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Tolerancia de diámetro interno de mangas eyectoras aplicables | + 0.01/0 o H7 | + 0.01/0 o H7 | + 0.01/0 o H7 | + 0.01/0 o H7 | + 0.01/0 o H7 |
Cargando…
[1.5-15.9/0.1mm Unidades][0.8-11.99/0.01mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente