(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juegos de Pines de Centro de un escalón

Días para enviar
  • Todos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Composición del producto
Material
Tratamiento de superficies
Espesor de la cabeza
D (diámetro del eje)(mm)
P (diámetro de la punta)(mm)
V (diámetro del agujero)(mm)
Concentricidad
Tolerancia de diámetro interior
Cónico o no
Forma de punta del pasador central

    Mangas eyectoras escalonadas y juegos de pasadores centrales de un paso -SKD61 + Nitruración / Tipo de designación de dimensión L-

      Mangas eyectoras rectas y juegos de pasadores centrales de un paso -SKD61+Nitruración/diámetro del orificio (eje) - designación de dimensión tipo L-

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Mangas eyectoras escalonadas y juegos de pasadores centrales de un paso -SKD61 + Nitruración / Tipo de designación de dimensión L-

      Mangas eyectoras rectas y juegos de pasadores centrales de un paso -SKD61+Nitruración/diámetro del orificio (eje) - designación de dimensión tipo L-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 12 Días o más 12 Días o más
      Composición del productoJuegos de pasadores centralesJuegos de pasadores centrales
      MaterialSKD61SKD61
      Tratamiento de superficiesNitruradoNitrurado
      Espesor de la cabeza4 mm (T4) / 8 mm (JIS)4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS)
      D (diámetro del eje)(mm)4 ~ 125 ~ 12
      P (diámetro de la punta)(mm)-3.5 ~ 11.95
      V (diámetro del agujero)(mm)2 ~ 5.52 ~ 8
      Concentricidad◎0.06◎0.06
      Tolerancia de diámetro interiorH7H7
      Cónico o noNingunoNinguno
      Forma de punta del pasador centralS / A / B / C / D / ES / A / B / C / D / E

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Juegos de Pines de Centro de un escalón