(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Mangas eyectoras escalonadas - SKD61 + Nitruración/Concentricidad 0.03/Tipo de designación libre
MISUMI
· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: H7
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
MISUMI
· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: H7
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: +0.005/0
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Material: SKH51
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: H7
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: H7
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Mangas eyectoras escalonadas de precisión - SKH51/tipo pared de 0.6 mm -
MISUMI
· Composición del producto: Manga única
· Material: SKH51
· Método aburrido: Molienda
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Mangas eyectoras escalonadas -SKD61 + Nitruración / Concentricidad0.06 / Tipo en blanco-
MISUMI
· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: H7
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: +0.01/0
· Material: SKH51
· Concentricidad: ◎ 0.01
· Método aburrido: Corte y pulido de alambre
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Composición del producto |
Material |
Tratamiento de superficies |
Espesor de la cabeza |
D (diámetro del eje)(mm) |
P (diámetro de la punta)(mm) |
V (diámetro del agujero)(mm) |
Concentricidad |
Método aburrido |
Tolerancia de diámetro interior |
Cónico o no |
Tolerancia del diámetro del eje |
|
|
| ||||||
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | Mangas eyectoras escalonadas - SKD61 + Nitruración/Concentricidad 0.03/Tipo de designación libre | Mangas eyectoras escalonadas de precisión - SKH51/tipo pared de 0.6 mm - | Mangas eyectoras escalonadas -SKD61 + Nitruración / Concentricidad0.06 / Tipo en blanco- | |||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 12 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más |
Composición del producto | Manga simple | Manga simple | Manga simple | Manga simple | Manga simple | Manga simple | Manga simple | Manga simple |
Material | SKD61 | SKD61 | SKH51 | SKD61 | SKD61 | SKH51 | SKD61 | SKH51 |
Tratamiento de superficies | Nitrurado | Nitrurado | Ninguno | Nitrurado | Nitrurado | Ninguno | Nitrurado | Ninguno |
Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) | 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) / 8 mm (JIS) | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) | 4 mm (T4) / 8 mm (JIS) | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) |
D (diámetro del eje)(mm) | 4 ~ 10 | 5 ~ 20 | 2.5 ~ 6 | 4 ~ 20 | 4 ~ 16 | 3.5 ~ 13 | 4 ~ 20 | 3.5 ~ 13 |
P (diámetro de la punta)(mm) | 3 ~ 9.95 | 3.5 ~ 19.95 | 1.8 ~ 5.95 | 3 ~ 6.5 | 3 ~ 15.95 | 3.2 ~ 12.9 | 3 ~ 6.5 | 3.2 ~ 12.9 |
V (diámetro del agujero)(mm) | 1.5 ~ 7.9 | 2 ~ 16 | 0.8 ~ 5.1 | 1.5 ~ 15 | 1.5 ~ 13 | 0.8 ~ 11.7 | 1.5 ~ 15 | 0.8 ~ 11.7 |
Concentricidad | ◎0.03 | ◎0.06 | ◎0.005 | ◎0.06 | ◎0.06 | ◎0.005 / ◎0.01 | ◎0.06 | ◎0.01 |
Método aburrido | Escariado | Escariado | Molienda | Escariado | Escariado | Molienda | Escariado | Alambre de corte y pulido |
Tolerancia de diámetro interior | H7 | H7 | +0.005/0 | H7 | H7 | +0.005/0 / +0.01/0 | H7 | +0.01/0 |
Cónico o no | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Tolerancia del diámetro del eje | -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 | 0/-0.005 | -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 |
Cargando…
[1.5-16/0.1mm Unidades][0.8-11.7/0.01mm Unidades][3-5.5/0.5mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente