(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines Eyectores con proceso de punta

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Material
Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia)
Tratamiento de superficies
Espesor de la cabeza
P (punta)(mm)
W (punta)(mm)
D (diámetro del eje)(mm)
Tratamiento rectangular
Forma de la punta
Tipo de grabado de caracteres
Numero de caracteres grabados
Posición rectangular biselada en R
Posición de chaflán C
Con / sin forma de liberación de gas
Tipo de forma
Guarnición

    Pernos eyectores rectangulares de precisión con punta procesada-Acero de alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.005 / Tipo de designación libre-

      Pernos eyectores rectangulares con punta procesada - Acero de alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.01 / Tipo de designación libre-

        Pasadores eyectores rectangulares biselados en R con punta procesada -Alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.01 / Tipo de designación libre-

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Pernos eyectores rectangulares de precisión con punta procesada-Acero de alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.005 / Tipo de designación libre-

        Pernos eyectores rectangulares con punta procesada - Acero de alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.01 / Tipo de designación libre-

        Pasadores eyectores rectangulares biselados en R con punta procesada -Alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.01 / Tipo de designación libre-

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar 8 Días o más 10 Días o más 12 Días o más
        MaterialSKH51SKH51SKH51
        Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia)0/-0.0050/-0.010/-0.01
        Tratamiento de superficiesNingunoNingunoNinguno
        Espesor de la cabeza4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) / 4 mm (JIS)4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) / 4 mm (JIS)4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) / 4 mm (JIS)
        P (punta)(mm)0.8 ~ 9.80.8 ~ 10.30.8 ~ 9.8
        W (punta)(mm)0.6 ~ 9.80.6 ~ 9.950.6 ~ 9.8
        D (diámetro del eje)(mm)1.5 ~ 102 ~ 10.52 ~ 10
        Tratamiento rectangularNingunoNingunoR-biselado rectangular
        Forma de la punta1X / 1Y / 2X / 2Y / 3X / 3Y / 4X / 4Y / 5X / 5Y / 6X / 6Y / 7X / 7Y1X / 1Y / 2X / 2Y / 3X / 3Y / 4X / 4Y / 5X / 5Y / 6X / 6Y / 7X / 7Y1X / 1Y / 2X / 2Y / 3X / 3Y / 4X / 4Y / 5X / 5Y / 6X / 6Y / 7X / 7Y
        Tipo de grabado de caracteresNingunoNingunoNinguno
        Numero de caracteres grabadosNingunoNingunoNinguno
        Posición rectangular biselada en RNingunoNingunoWR / FR
        Posición de chaflán CNingunoNingunoNinguno
        Con / sin forma de liberación de gasNingunoNingunoNinguno
        Tipo de formaCon procesamiento de propinasCon procesamiento de propinasCon procesamiento de propinas
        GuarniciónNormalNormalNormal

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Pines Eyectores con proceso de punta