(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espada

Días para enviar
  • Todos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de forma
Escalonado o no escalonado
Tolerancia de punta (tolerancia de referencia)
Forma de la punta
P (tamaño de punta de tipo rectangular)(mm)
W (tamaño de punta de tipo rectangular)(mm)

    Pines eyectores rectangulares con posición de brida libre - acero de alta velocidad SKH51/diámetro de punta ・designación de dimensión tipo L・P・W・N -

    Marca

    MISUMI

    Series de productos

    Pines eyectores rectangulares con posición de brida libre - acero de alta velocidad SKH51/diámetro de punta ・designación de dimensión tipo L・P・W・N -

    CAD
    • 2D / 3D
    Días para enviar 12 Días o más
    Tipo de formaRectangular
    Escalonado o no escalonadoNinguno
    Tolerancia de punta (tolerancia de referencia)0/-0.005 / 0/-0.01
    Forma de la puntaNinguno
    P (tamaño de punta de tipo rectangular)(mm)0.3 ~ 5.8
    W (tamaño de punta de tipo rectangular)(mm)0.3 ~ 5.8

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Espada