(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Escalonados

Días para enviar
  • Todos
  • 10 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de forma
Escalonado o no escalonado
Tolerancia de punta (tolerancia de referencia)
P (diámetro de la punta)(mm)
Forma de la punta

    Pines eyectores escalonados con posición de brida libre - acero de alta velocidad SKH51/diámetro de punta - designación de dimensión tipo L -

      Pernos eyectores escalonados de posición de brida libre con punta procesada -Alta velocidad SKH51 / Diámetro de punta · Tipo de designación de dimensión L-

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Pines eyectores escalonados con posición de brida libre - acero de alta velocidad SKH51/diámetro de punta - designación de dimensión tipo L -

      Pernos eyectores escalonados de posición de brida libre con punta procesada -Alta velocidad SKH51 / Diámetro de punta · Tipo de designación de dimensión L-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 10 Días o más 12 Días o más
      Tipo de formaRectoCon procesamiento de propinas
      Escalonado o no escalonado
      Tolerancia de punta (tolerancia de referencia)0/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005 / -0.01/-0.02
      P (diámetro de la punta)(mm)0.8 ~ 5.91.5 ~ 5.99
      Forma de la puntaNinguno26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Escalonados