(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Liberación de gas

Días para enviar
  • Todos
  • 10 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Material
Tolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia)
Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia)
Tratamiento de superficies
Espesor de la cabeza
D (diámetro del eje)(mm)
P (diámetro de la punta)(mm)
Forma de la punta
Tipo de grabado de caracteres
Numero de caracteres grabados
Forma de liberación de gas

    Pernos de núcleo de un paso sin cono con ventilación de gas -Alta velocidad SKH51 / facetas de corte / Tipo de designación de dimensión L-

      Pasadores de núcleo de un paso sin cono con ventilación de gas -Alta velocidad SKH51/L Dimensión Tipo de designación-

        Pernos de núcleo de un paso sin cono con ventilación de gas -Alta velocidad SKH51 / facetas de corte / diámetro de punta · Tipo de designación de dimensión L-

          Pernos de núcleo de un paso sin cono con ventilación de gas -Alta velocidad SKH51 / Diámetro de punta · Tipo de designación de dimensión L-

          Marca

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Series de productos

          Pernos de núcleo de un paso sin cono con ventilación de gas -Alta velocidad SKH51 / facetas de corte / Tipo de designación de dimensión L-

          Pasadores de núcleo de un paso sin cono con ventilación de gas -Alta velocidad SKH51/L Dimensión Tipo de designación-

          Pernos de núcleo de un paso sin cono con ventilación de gas -Alta velocidad SKH51 / facetas de corte / diámetro de punta · Tipo de designación de dimensión L-

          Pernos de núcleo de un paso sin cono con ventilación de gas -Alta velocidad SKH51 / Diámetro de punta · Tipo de designación de dimensión L-

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          Días para enviar 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más
          MaterialSKH51SKH51SKH51SKH51
          Tolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia)0/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.0050/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005
          Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia)0/-0.020/-0.020/-0.020/-0.02
          Tratamiento de superficiesNingunoNingunoNingunoNinguno
          Espesor de la cabeza4 mm (T4) / 6 mm (JIS)4 mm (T4) / 6 mm (JIS)4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS)4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS)
          D (diámetro del eje)(mm)1 ~ 52 ~ 51 ~ 121.6 ~ 12
          P (diámetro de la punta)(mm)0.6 ~ 31.5 ~ 30.6 ~ 11.91.5 ~ 11.9
          Forma de la puntaNingunoNingunoNingunoNinguno
          Tipo de grabado de caracteresNingunoNingunoNingunoNinguno
          Numero de caracteres grabadosNingunoNingunoNingunoNinguno
          Forma de liberación de gasCorte plano único / Corte de cuatro pisosCon salida de gasCorte plano único / Corte de cuatro pisosCon salida de gas

          Cargando…

          1. 1

          Categorías relacionadas con Liberación de gas