(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dos escalones

Días para enviar
  • Todos
  • 10 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Material
Tolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia)
Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia)
Tratamiento de superficies
Espesor de la cabeza
D (diámetro del eje)(mm)
P (diámetro de la punta)(mm)
Forma de la punta
Tipo de grabado de caracteres
Numero de caracteres grabados
Forma de liberación de gas

    Pines eyectores de dos pasos - acero de alta velocidad SKH51/diámetro de la cabeza/punta de 4 mm - designación de dimensión tipo L -

    Marca

    MISUMI

    Series de productos

    Pines eyectores de dos pasos - acero de alta velocidad SKH51/diámetro de la cabeza/punta de 4 mm - designación de dimensión tipo L -

    CAD
    • 2D / 3D
    Días para enviar 10 Días o más
    MaterialSKH51
    Tolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia)0/-0.005
    Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia)0/-0.02
    Tratamiento de superficiesNinguno
    Espesor de la cabeza4 mm (T4)
    D (diámetro del eje)(mm)1 ~ 2.5
    P (diámetro de la punta)(mm)0.3 ~ 1.9
    Forma de la puntaNinguno
    Tipo de grabado de caracteresNinguno
    Numero de caracteres grabadosNinguno
    Forma de liberación de gasNinguno

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Dos escalones