(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Pines eyectores escalonados - acero de alta velocidad SKH51/tipo hueco -
MISUMI
· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: SKD61
· Referencia de tolerancia del diámetro de la punta.: -0.01/ - 0.02
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02
· Tratamiento de superficies: nitrurado
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pines eyectores escalonados - acero de alta velocidad SKH51/designación de diseño tipo L -
MISUMI
· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: SKD61
· Referencia de tolerancia del diámetro de la punta.: -0.01/ - 0.02
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Alteración
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: SKD61
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pines eyectores escalonados de extra precisión - acero de alta velocidad SKH51/tipo cabeza de 4 mm -
MISUMI
· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia del diámetro de la punta.: 0/ - 0.002
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: SKD61
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: SKD61
· Referencia de tolerancia del diámetro de la punta.: -0.01/ - 0.02
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02
· Tratamiento de superficies: Cromado duro
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: SUS440C
· Referencia de tolerancia del diámetro de la punta.: 0/ - 0.005
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Material |
Tolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia) |
Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) |
Tratamiento de superficies |
Espesor de la cabeza |
D (diámetro del eje)(mm) |
P (diámetro de la punta)(mm) |
Forma de la punta |
Tipo de grabado de caracteres |
Numero de caracteres grabados |
Forma de liberación de gas |
|
|
|
| ||||||||||
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | Pines eyectores escalonados - acero de alta velocidad SKH51/tipo hueco - | Pines eyectores escalonados - acero de alta velocidad SKH51/designación de diseño tipo L - | Pines eyectores escalonados de extra precisión - acero de alta velocidad SKH51/tipo cabeza de 4 mm - | ||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 10 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 6 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 15 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Material | SKH51 | SKH51 | SKD61 | SKH51 | SKD61 | SKD61 | SKH51 | SKH51 | SKD61 | SKD61 | SKH51 | SUS440C | SKH51 |
Tolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia) | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.002 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 |
Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Ninguno | Nitrurado | Ninguno | Nitrurado | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Cromado duro | Ninguno | Ninguno |
Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) |
D (diámetro del eje)(mm) | 0.5 ~ 12 | 1 ~ 5 | 1.5 ~ 20 | 1 ~ 5 | 1.5 ~ 6 | 1.5 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 5 | 1.5 ~ 13 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 12 | 1.5 ~ 6 | 2 ~ 12 |
P (diámetro de la punta)(mm) | 0.3 ~ 11.9 | 0.3 ~ 3 | 0.8 ~ 19.9 | 0.3 ~ 3 | 0.6 ~ 5.9 | 0.6 ~ 3.9 | 0.3 ~ 2.9 | 0.3 ~ 4.9 | 0.6 ~ 12.9 | 0.8 ~ 19.9 | 0.3 ~ 11.9 | 0.6 ~ 5.9 | 1.5 ~ 11.9 |
Forma de la punta | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A |
Tipo de grabado de caracteres | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Numero de caracteres grabados | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Forma de liberación de gas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Cargando…
[0.3-2.6/0.1mm Unidades][0.3-19.9/0.01mm Unidades][0.3-2.9/0.001mm Unidades][0.3-1/0.05mm Unidades][0.3-1.1/0.005mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente