(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tornillo de cabeza hueca hexagonal (rosca en pulgadas) - SNSS【1-10 piezas por paquete】
NBK
Un tornillo unificado con un perno de cabeza hexagonal. Para equipos y dispositivos con hilos de especificación en pulgadas.
[Caracteristicas]
· Un perno hexagonal de cabeza hueca para tornillos unificados.
· Para equipos y dispositivos con hilos de especificación en pulgadas.
· Use la llave SKH dedicada para colocar y quitar.
· La longitud del hilo se puede cortar según sus especificaciones.
· El fabricante ofrece especificaciones de producto únicas que incluyen materiales, acabados equivalentes a SUS304, dimensiones, formas, tratamiento de superficies, lavado estándar limpio y empaques especiales, etc.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Unbrako
[Forma detallada] Disco
[Tipo de cresta de rosca] Roscas gruesas unificadas UNC
[Dimensiones del orificio de montaje] hexagonal
[Materiales] Acero
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno
[Forma de la punta] Extremo plano
[Aplicación] Estándar
[Hilo (pulgadas)] Número 4, Número 5, Número 6 Número 8 Número 10 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 Longitud L, o l (pulgadas) 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo de cabeza plana Phillips【1-100 piezas por paquete】
Sunco
[Forma detallada] Disco
[Tipo de cresta de rosca] Roscas gruesas unificadas UNC
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Materiales] Equivalente a SUS304
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Forma de la punta] Extremo plano
[Aplicación] Estándar
[Rosca nominal (pulgadas)] Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Número 6 Número 8 Número 10 Número 12 1/4 5/16 3/8 Longitud L (pulgadas) 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/8 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/2 4
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Perno hexagonal, completamente roscado, Whitworth【1-1,000 piezas por paquete】
Sunco
Un tornillo de una pulgada con una rosca de cresta de ángulo de 55 °, actualmente utilizado en los sectores de la industria de la construcción, electricidad, suministro de agua y aire acondicionado en Japón.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Unbrako
· Forma detallada: botón
· Tipo de cresta de hilo: UNC grueso grueso UNC
· Dimensiones del orificio de montaje: hexagonal
· Material: acero
· Tratamiento superficial: ninguno
· Forma de la punta: extremo plano
· Aplicación: estándar
· Hilo (pulgadas): M4, M6, M8, M10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8
· Longitud (pulgadas): 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza), caja y paquete.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Perno hexagonal de Whitworth - Clasificación de fuerza = 10.9【1-100 piezas por paquete】
Sunco
[Forma detallada] Estándar
[Tipo de cresta de hilo] Whitworth Grueso
[Dimensiones del orificio de montaje] Ninguno
[Materiales] Acero
[Forma de la punta] Extremo plano
[Aplicación] de alta resistencia
[Clase de resistencia (acero)] 10.9
[Hilo (pulgadas)] 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4
[Longitud L (mm)] 20 25 30 35 40 50 55 65 75150
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromado brillante, cromado
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillos de cabeza hueca hexagonal UNC【1-100 piezas por paquete】
Sunco
[Materiales] Equivalente a SCM SUS304
[Tratamiento superficial] Ninguno, recubrimiento de óxido de hierro negro
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Tornillo de cabeza plana Phillips UNF【1-500 piezas por paquete】
Sunco
[Materiales] Equivalente a SWCH, equivalente a SUS304
[Tratamiento de superficie] Ninguno, negro no cromado, cromato trivalente, blanco no cromado, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromato negro, revestimiento de acero inoxidable trivalente, pintura negra
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo de cabeza hueca hexagonal con botón UNC【1-100 piezas por paquete】
Sunco
[Materiales] Equivalente a SCM SUS304
[Tratamiento superficial] Ninguno, recubrimiento de óxido de hierro negro
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo de fijación hexagonal con dientes (UNC)【1-100 piezas por paquete】
Unbrako
La punta dentada se bloquea en los ejes para evitar que se afloje. Perfecto para contramedidas de vibraciones.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillos de cabeza hexagonal tornillo de rosca parcial【1-200 piezas por paquete】
Maruemu
[Tipo de cresta de hilo] Whitworth Grueso
[Hilo (pulgadas)] 3/8
[Longitud L o l (mm)] 40 45 50
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Perno hexagonal, parcialmente roscado, Whitworth【1-25 piezas por paquete】
Sunco
Un tornillo de una pulgada con una rosca de cresta de ángulo de 55 °, actualmente utilizado en los sectores de la industria de la construcción, electricidad, suministro de agua y aire acondicionado en Japón.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo unificado plano UNC【1-100 piezas por paquete】
Sunco
Disco [Forma detallada]
[Tipo de subproceso] Unified Grueso UNC
[Forma del orificio de montaje] Phillips
[Materiales] Acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Forma de la punta] Extremo plano
[Aplicación] Estándar
[Hilo (pulgadas)] Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Número 6 Número 8 Número 10 Número 12 1/4 5/16 3/8 Longitud L (pulgadas) 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/8 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/2 4
[Unidad de ventas] Individual (disponible para la compra en 1 pieza), caja y paquete.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo plano ranurado Whitworth【1-1,100 piezas por paquete】
Sunco
[Materiales] Acero, acero inoxidable Bras
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromato trivalente sin cromado blanco, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, niquelado, cromado
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo de cabeza hueca hexagonal (rosca en pulgadas) - SNBS【1-10 piezas por paquete】
NBK
Tornillo de cabeza unificada con botón hexagonal. Para equipos y dispositivos con especificaciones de rosca en pulgadas.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Tornillo de cabeza plana Phillips UNF【1-100 piezas por paquete】
Sunco
[Forma detallada] Disco
[Tipo de cresta de subprocesos] Detalles unificados UNF
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Materiales] Equivalente a SUS304
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Forma de la punta] Extremo plano
[Aplicación] Estándar
[Rosca nominal (pulgadas)] Número 0 Número 1 Número 4 Número 5 Número 6 Número 8 Número 10 1/4 Longitud L (pulgadas) 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/8 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 3
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo Redondo Ranurado Whitworth【1-1,200 piezas por paquete】
Sunco
[Materiales] Acero, acero inoxidable Bras
[Tratamiento superficial] Ninguno, cromato trivalente sin cromado blanco, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, niquelado
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo de cabeza hueca hexagonal con botón UNF【1-100 piezas por paquete】
Sunco
[Materiales] Equivalente a SCM SUS304
[Tratamiento superficial] Ninguno, recubrimiento de óxido de hierro negro
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo de cabeza alomada Phillips UNC【1-5,000 piezas por paquete】
Sunco
[Materiales] Equivalente a SWCH, equivalente a SUS304
[Tratamiento superficial] Ninguno, negro no cromado, cromato trivalente, blanco no cromado, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado negro, niquelado, revestimiento de acero inoxidable trivalente
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Perno hexagonal unificado fino, G-5【1-650 piezas por paquete】
Sunco
[Materiales] Equivalente a SWCH, equivalente a SUS304
[Tratamiento superficial] Ninguno, revestimiento de óxido de hierro negro, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado negro, niquelado, cromado
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Sunco
[Materiales] Equivalente a SCM SUS304
[Tratamiento superficial] Ninguno, recubrimiento de óxido de hierro negro
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo plano ranurado UNC【1-100 piezas por paquete】
Sunco
[Forma detallada] Disco
[Tipo de cresta de subproceso] UNC grueso grueso UNC
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Materiales] acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Forma de la punta] Extremo plano
[Aplicación] Estándar
[Hilo (pulgadas)] Número 2 Número 4 Número 5 Número 6 Número 8 Número 10 1/4 Longitud L (pulgadas) 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4 1 1/2 2
[Unidad de venta] Cantidad baja (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillos de cabeza hueca hexagonal plana UNC【1-100 piezas por paquete】
Sunco
[Materiales] Equivalente a SCM SUS304
[Tratamiento superficial] Ninguno, recubrimiento de óxido de hierro negro
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillos de cabeza hueca hexagonal plana UNF【1-100 piezas por paquete】
Sunco
[Materiales] Equivalente a SCM SUS304
[Tratamiento superficial] Ninguno, recubrimiento de óxido de hierro negro
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo de fijación hexagonal Punta de copa UNF (hilos finos unificados)【1-100 piezas por paquete】
Sunco
[Materiales] Equivalente a SCM SUS304
[Tratamiento superficial] Ninguno, recubrimiento de óxido de hierro negro
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Perno de corte Witworth【1-1,200 piezas por paquete】
Sunco
· Forma detallada: estándar
· Tipo de cresta de hilo: Whitworth grueso
· Dimensiones del orificio de montaje: ninguno
· Materiales: equivalentes a SWCH
· Forma de la punta: extremo plano
· Aplicación: estándar
· Hilo (pulgadas): 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8
· Longitud (mm): 20, 25, 32, 38, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 115, 125, 140, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 255, 270, 285, 300, 315, 330, 345, 360, 375, 390, 405, 420, 435, 450, 480
· Tratamiento superficial: ninguno, cromado brillante, galvanizado fundido, cromado
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza), caja y paquete.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Unbrako
Para los pernos Unbrako, se ha prestado atención detallada a cada dimensión, como un alto par de apriete y una superficie de base ancha.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Unbrako
Se presta especial atención a cada aspecto de los pernos Unbrako, lo que resulta en un alto par de apriete y una amplia superficie de asiento.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo dentada dentada hexagonal (UNF)【1-100 piezas por paquete】
Unbrako
Los dientes dentados de la punta sirven para detener la pérdida de mordida del eje. Perfecto para contramedidas de vibraciones.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo de cabeza hueca hexagonal con botón UNF
Unbrako
Botón [Forma detallada]
[Tipo de cresta de hilo] Hilos finos unificados UNF
[Dimensiones del orificio de montaje] hexagonal
[Materiales] Acero
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno
[Forma de la punta] Extremo plano
[Aplicación] Estándar
[Hilo (pulgadas)] Número 10 1/4 5/16 3/8 Longitud L, o l (pulgadas) 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Perno hexagonal de Whitworth【1-70 piezas por paquete】
Sunco
· Forma detallada: estándar
· Tipo de cresta de hilo: Whitworth grueso
· Dimensiones del orificio de montaje: hexagonal
· Tratamiento superficial: ninguno
· Forma de la punta: extremo plano
· Hilo (pulgadas): 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 3/16
· Longitud (mm): 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 125
· Material: Acero inoxidable
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza), caja y paquete.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pernos hexagonales completamente roscados JIS【1-300 piezas por paquete】
Sunco
[Forma detallada] Estándar
[Tipo de cresta de hilo] Whitworth Grueso
[Dimensiones del orificio de montaje] Ninguno
[Materiales] Acero
[Forma de la punta] Extremo plano
[Aplicación] Estándar
[Hilo (pulgadas)] 5/16 3/8 1/2
[Longitud L (mm)] 16 18 20 25 30 32 35 38 45 50 55 60 65 70 75 90100140150
[Tratamiento superficial] Ninguno, blanco trivalente, cromado negro, galvanizado fundido, cromado brillante, cromado, cromado verde, cromado negro, niquelado, cromado, Parkerizado
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillos de cabeza hueca hexagonal UNF【1-100 piezas por paquete】
Sunco
[Materiales] Equivalente a SCM SUS304
[Tratamiento superficial] Ninguno, recubrimiento de óxido de hierro negro
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Sunco
[Hilo (pulgadas)] 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4
[Longitud L (mm)] 20 25 30 35 40 50 55 65 75150
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromado brillante, cromado
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
[Hilo (pulgadas)] 3/8 1/2
[Longitud L (mm)] 40 50 65
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromado brillante, cromado
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo izquierdo estándar con cabeza cortada Whitworth
Sunco
[Forma detallada] Estándar
[Tipo de cresta de hilo] Whitworth grueso (izquierda)
[Hilo (pulgadas)] 3/8
[Longitud L (mm)] 285
[Dimensiones del orificio de montaje] Ninguno
[Materiales] Acero
[Tratamiento de superficie] Cromato brillante
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Aplicación] Estándar
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo izquierdo con borde áspero cortado a la cabeza Whitworth
Sunco
[Forma detallada] Estándar
[Tipo de cresta de hilo] Whitworth grueso (izquierda)
[Dimensiones del orificio de montaje] Ninguno
[Materiales] Acero
[Forma de la punta] Borde áspero
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Aplicación] Estándar
[Hilo (pulgadas)] 3/8 1/2
[Longitud L (mm)] 50 60 70 80 90100110120130140150150170180180190200210220230240250300350400450500550600
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromado brillante
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Forma detallada |
Tipo de cresta de hilo |
Nominal de hilo (pulgadas) |
Nominal de hilo (M) |
Longitud L (pulgadas) |
Longitud L (mm) |
Forma de orificio de montaje |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de la punta |
Unidad de ventas |
Aplicación |
Clase de resistencia (acero) |
Marca | NBK | Unbrako | Sunco | Sunco | Unbrako | Sunco | Sunco | Sunco | Sunco | Unbrako | Maruemu | Sunco | Sunco | Sunco | NBK | Sunco | Sunco | Sunco | Sunco | Sunco | Sunco | Sunco | Sunco | Sunco | Sunco | Sunco | Unbrako | Unbrako | Unbrako | Unbrako | Sunco | Sunco | Sunco | Sunco | Sunco | Sunco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Tornillo de cabeza hueca hexagonal (rosca en pulgadas) - SNSS【1-10 piezas por paquete】 | Perno hexagonal, completamente roscado, Whitworth【1-1,000 piezas por paquete】 | Perno hexagonal de Whitworth - Clasificación de fuerza = 10.9【1-100 piezas por paquete】 | Tornillos de cabeza hueca hexagonal UNC【1-100 piezas por paquete】 | Tornillo de cabeza plana Phillips UNF【1-500 piezas por paquete】 | Tornillo de cabeza hueca hexagonal con botón UNC【1-100 piezas por paquete】 | Tornillo de fijación hexagonal con dientes (UNC)【1-100 piezas por paquete】 | Tornillos de cabeza hexagonal tornillo de rosca parcial【1-200 piezas por paquete】 | Perno hexagonal, parcialmente roscado, Whitworth【1-25 piezas por paquete】 | Tornillo plano ranurado Whitworth【1-1,100 piezas por paquete】 | Tornillo de cabeza hueca hexagonal (rosca en pulgadas) - SNBS【1-10 piezas por paquete】 | Tornillo de cabeza plana Phillips UNF【1-100 piezas por paquete】 | Tornillo Redondo Ranurado Whitworth【1-1,200 piezas por paquete】 | Tornillo de cabeza hueca hexagonal con botón UNF【1-100 piezas por paquete】 | Tornillo de cabeza alomada Phillips UNC【1-5,000 piezas por paquete】 | Perno hexagonal unificado fino, G-5【1-650 piezas por paquete】 | Tornillos de cabeza hueca hexagonal plana UNC【1-100 piezas por paquete】 | Tornillos de cabeza hueca hexagonal plana UNF【1-100 piezas por paquete】 | Tornillo de fijación hexagonal Punta de copa UNF (hilos finos unificados)【1-100 piezas por paquete】 | Tornillo dentada dentada hexagonal (UNF)【1-100 piezas por paquete】 | Pernos hexagonales completamente roscados JIS【1-300 piezas por paquete】 | Tornillos de cabeza hueca hexagonal UNF【1-100 piezas por paquete】 | Tornillo izquierdo con borde áspero cortado a la cabeza Whitworth | |||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Forma detallada | Estándar | Dto | Dto | Estándar | Botón | Estándar | Estándar | Pan | Botón | Estándar | Estándar | Estándar | Dto | Dto | Botón | Dto | Pan | Botón | Pan | Estándar | - | Dto | Dto | Dto | - | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Botón | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Tipo de cresta de hilo | UNC grueso unificado / Unificar bien UNF | UNC grueso unificado | UNC grueso unificado | Whitworth Grueso | UNC grueso unificado | Whitworth Grueso | UNC grueso unificado | Unificar bien UNF | UNC grueso unificado | UNC grueso unificado | Métrico grueso / Whitworth Grueso | Whitworth Grueso | UNC grueso unificado | Whitworth Grueso | UNC grueso unificado | Unificar bien UNF | Whitworth Grueso | Unificar bien UNF | UNC grueso unificado | Unificar bien UNF | UNC grueso unificado | UNC grueso unificado | UNC grueso unificado | Unificar bien UNF | Unificar bien UNF | Whitworth Grueso | UNC grueso unificado | Unificar bien UNF | Unificar bien UNF | Unificar bien UNF | Whitworth Grueso | Whitworth Grueso | Unificar bien UNF | Whitworth Grueso | Whitworth Grueso (Izquierda) | Whitworth Grueso (Izquierda) |
Nominal de hilo (pulgadas) | 1/4 / 5/16 / 3/8 | 1/4 / 5/16 / 3/8 / 5/8 | NO.2 / NO.3 / NO.4 / NO.5 / NO.6 / NO.8 / NO.10 / NO.12 / 1/4 / 5/16 / 3/8 | 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 5/8 / 3/4 / 7/8 / 1 | 1/4 / 5/16 / 3/8 | 5/16 / 3/8 / 1/2 / 5/8 / 3/4 | NO.1 / NO.2 / NO.3 / NO.4 / NO.5 / NO.6 / NO.8 / NO.10 / NO.12 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 9/16 / 5/8 / 3/4 | NO.0 / NO.1 / NO.2 / NO.3 / NO.4 / NO.6 / NO.8 / NO.10 / 1/4 | NO.2 / NO.3 / NO.4 / NO.5 / NO.6 / NO.8 / NO.10 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 1/2 | NO.10 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 1/2 | 3/8 | 3/8 / 1/2 / 5/8 / 3/4 / 7/8 / 1 | NO.2 / NO.3 / NO.4 / NO.5 / NO.6 / NO.8 / NO.10 / NO.12 / 1/4 / 5/16 / 3/8 | 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 1/2 / 5/8 | 1/4 | NO.0 / NO.1 / NO.4 / NO.5 / NO.6 / NO.10 / 1/4 | 3/16 / 1/8 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 1/2 | NO.0 / NO.1 / NO.10 / 1/4 / 5/16 / 3/8 | NO.1 / NO.2 / NO.3 / NO.4 / NO.5 / NO.6 / NO.8 / NO.10 / NO.12 / 1/4 / 5/16 / 3/8 | 1/4 / 5/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 9/16 / 5/8 / 3/4 | NO.2 / NO.3 / NO.4 / NO.5 / NO.6 / NO.8 / NO.10 / NO.12 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 5/8 | NO.2 / NO.4 / NO.5 / NO.6 / NO.8 / NO.10 / 1/4 | NO.2 / NO.3 / NO.4 / NO.5 / NO.6 / NO.8 / NO.10 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 5/8 / 3/4 | NO.0 / NO.1 / NO.10 / 1/4 / 5/16 / 3/8 | NO.0 / NO.1 / NO.2 / NO.3 / NO.4 / NO.5 / NO.6 / NO.8 / NO.10 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 5/8 | 3/8 / 1/2 / 5/8 / 3/4 / 7/8 | 1/4 / 5/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 5/8 / 3/4 | 1/4 / 5/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 | 1/4 / 5/16 / 3/8 / 1/2 | 1/4 / 5/16 | 1/4 / 5/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 5/8 / 3/4 | 5/16 / 3/8 / 1/2 | NO.0 / NO.1 / NO.2 / NO.3 / NO.4 / NO.5 / NO.6 / NO.8 / NO.10 / NO.12 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 9/16 / 5/8 / 3/4 | 3/8 / 1/2 | 3/8 | 3/8 / 1/2 |
Nominal de hilo (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longitud L (pulgadas) | - | 1 ~ 5/8 | 1 ~ 7/16 | 1 ~ 7/8 | 1/2 ~ 5/8 | - | 1 ~ 10 | 1 ~ 7/16 | 1 ~ 7/16 | 1 ~ 7/8 | - | - | 1 ~ 7/16 | - | - | 1 ~ 7/16 | - | 1 ~ 7/16 | 1 ~ 9/16 | 1 ~ 7/8 | 1 ~ 7/16 | 1 ~ 7/16 | 1 ~ 7/16 | 1 ~ 7/8 | 1 ~ 7/16 | - | 1 ~ 8 | 1 ~ 7/8 | 1 ~ 5/16 | 1/2 | - | - | 1 ~ 9/16 | - | - | - |
Longitud L (mm) | - | - | - | 8 ~ 300 | - | 20 ~ 150 | 14 ~ 16 | - | - | - | 40 ~ 160 | 40 ~ 300 | - | 10 ~ 150 | - | - | 6 ~ 100 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 20 ~ 345 | - | - | - | - | 10 ~ 100 | 16 ~ 150 | - | 40 ~ 65 | 285 | 50 ~ 500 |
Forma de orificio de montaje | Cabeza hexagonal | Cabeza hexagonal | Phillips | Ninguno | Cabeza hexagonal | Ninguno | Cabeza hexagonal | Phillips | Cabeza hexagonal | Cabeza hexagonal | Ninguno | Ninguno | Phillips | Cabeza plana | Cabeza hexagonal | Phillips | Cabeza plana | Cabeza hexagonal | Phillips | Ninguno | Cabeza hexagonal | Phillips | Cabeza hexagonal | Cabeza hexagonal | Cabeza hexagonal | Ninguno | Cabeza hexagonal | Cabeza hexagonal | Cabeza hexagonal | Cabeza hexagonal | Cabeza hexagonal | Ninguno | Cabeza hexagonal | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Material | Acero inoxidable | Acero | Acero inoxidable | Acero / Acero inoxidable / Latón | Acero | Acero | Acero / Acero inoxidable | Acero / Acero inoxidable | Acero / Acero inoxidable | Acero | Acero inoxidable | Acero / Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero / Acero inoxidable / Latón | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero / Acero inoxidable / Latón | Acero / Acero inoxidable | Acero / Acero inoxidable | Acero / Acero inoxidable | Acero / Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero / Acero inoxidable | Acero / Acero inoxidable | Acero / Acero inoxidable | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero / Acero inoxidable | Acero | Acero / Acero inoxidable | Acero | Acero | Acero |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno / Recubrimiento de óxido negro / Cromado trivalente / Cromado brillante / Galvanizado en caliente / Cromado / Niquelado / Parker | Ninguno | Recubrimiento de óxido negro / Cromado brillante / Cromado | Ninguno / Recubrimiento de óxido negro | Pintura negra / Ninguno / No cromo / Cromado trivalente / Cromado brillante / Cromado / Recubrimiento inoxidable | Ninguno / Recubrimiento de óxido negro | Ninguno | Ninguno | Ninguno / Recubrimiento de óxido negro / Cromado brillante / Cromado | Ninguno | Ninguno / Cromado trivalente / Cromado brillante / Cromado / Niquelado | Ninguno | Ninguno | Ninguno / Cromado trivalente / Cromado brillante / Cromado / Niquelado | Ninguno / Recubrimiento de óxido negro | Ninguno / No cromo / Cromado trivalente / Cromado brillante / Cromado / Niquelado / Recubrimiento inoxidable | Ninguno / Recubrimiento de óxido negro / Cromado trivalente / Cromado brillante / Cromado / Niquelado / Cromado | Ninguno / Recubrimiento de óxido negro | Ninguno | Ninguno / Recubrimiento de óxido negro | Ninguno / Recubrimiento de óxido negro | Ninguno / Recubrimiento de óxido negro | Recubrimiento de óxido negro / Cromado brillante / Galvanizado en caliente / Cromado | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno / Recubrimiento de óxido negro | Recubrimiento de óxido negro / Cromado trivalente / Cromado brillante / Galvanizado en caliente / Cromado / Niquelado / Cromado / Parker | Ninguno / Recubrimiento de óxido negro | Recubrimiento de óxido negro / Cromado brillante / Cromado | Cromado brillante | Ninguno / Cromado brillante |
Forma de la punta | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Otras formas especiales | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Punto de copa | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Punto de copa | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Otras formas especiales | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano |
Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | - | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza / Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza |
Aplicación | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Alta resistencia | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | - | Estándar | - | Estándar | Estándar | - | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | - | Estándar | Estándar | Alta resistencia | Estándar | Estándar |
Clase de resistencia (acero) | - | - | - | - | - | 10.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente