(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Tornillo Phillips de cabeza hexagonal Tornillo recalcado - grueso【1-2,500 piezas por paquete】
Sunco
[Materiales] Equivalente SWCH, equivalente SUS304, latón
[Tratamientos de superficie] Ninguno, no cromado, no cromado (galvanizado), color cromato, negro no cromado (galvanizado), negro no cromado, cromato trivalente, blanco no cromado, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, galvanizado fundido, cromado, cromado, cromado verde, cromado negro, niquelado, cromado, parkerizado, dacrotizado, revestimiento de acero inoxidable, revestimiento de acero inoxidable, revestimiento de acero inoxidable trivalente, revestimiento alemán / marrón, pintura negra , color del genio, color del genio, color del genio (grueso)
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Combinación de cabeza hexagonal Phillips/tornillo ranurado - con brida【1-800 piezas por paquete】
Sunco
[Materiales] Equivalente a SWCH, equivalente a SUS304
[Tratamiento de superficie] Ninguno, negro no cromado, cromato trivalente blanco no cromado, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado brillante, cromado, cromado negro, niquelado, cromado, acero inoxidable, acero inoxidable revestimiento, revestimiento de acero inoxidable trivalente
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo de cabeza hueca hexagonal - alta resistencia, marca 4【200-500 piezas por paquete】
Sunco
La cabeza está grabada con la dureza y una marca numérica distintiva (4). Se utiliza en automoción y componentes similares.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo Phillips de cabeza hexagonal pequeño - con brida【1,000-4,000 piezas por paquete】
Sunco
Forma detallada: estándar
· Dimensiones del orificio de montaje: Phillips
· Forma básica: hexagonal
· Material: acero
· Tipo de cresta de rosca: métrica gruesa
· Forma de la punta: extremo plano
· Formas adicionales: con brida
· Unidad de venta: caja/paquete
· Aplicación: estándar
· Tipo de tornillo: rosca completa
· Hilo: M3, M4, M5
· Longitud (mm): 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20
· Paso (mm): 0.5, 0.7, 0.8
· Tratamiento superficial: cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, cromado, cromado, cromado negro, niquelado
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo Phillips pequeño de cabeza hueca hexagonal【1-250 piezas por paquete】
Sunco
[Materiales] Equivalente a SWCH, equivalente a SUS304
[Tratamiento superficial] Ninguno, negro no cromado, cromato trivalente, blanco no cromado, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado negro, niquelado, cromado, Dacrotizado, revestimiento de acero inoxidable trivalente
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo de cabeza hueca hexagonal pequeño - alta resistencia, marca 4【100-250 piezas por paquete】
Sunco
La cabeza está grabada con la dureza y una marca numérica distintiva (4). Se utiliza en automoción y componentes similares.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Sunco
La cabeza está grabada con la dureza y una marca numérica distintiva (4). Se utiliza en automoción y componentes similares.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo de cabeza hueca hexagonal pequeño - alta resistencia, marca 7【100-450 piezas por paquete】
Sunco
Tornillo de clasificación de resistencia 7T (carga de tracción mínima 70 kgf / mm2).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Sunco
Tornillo de clasificación de resistencia 7T (carga de tracción mínima 70 kgf / mm2).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Combinación de cabeza hexagonal Phillips/tornillo ranurado
Sunco
Ampliamente utilizado como tornillo terminal de tierra.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Nominal de hilo (M) |
Longitud L (mm) |
Pitch(mm) |
Forma detallada |
Forma de orificio de montaje |
Forma básica |
Material |
Tratamiento de superficies |
Tipo de cresta de hilo |
Forma de la punta |
Formas Adicionales |
Unidad de ventas |
Aplicación |
Clase de resistencia (acero) |
Tipo tornillo |
Marca | Sunco | Sunco | Sunco | Sunco | Sunco | Sunco | Sunco | Sunco | Sunco | Sunco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Tornillo Phillips de cabeza hexagonal Tornillo recalcado - grueso【1-2,500 piezas por paquete】 | Combinación de cabeza hexagonal Phillips/tornillo ranurado - con brida【1-800 piezas por paquete】 | Tornillo de cabeza hueca hexagonal - alta resistencia, marca 4【200-500 piezas por paquete】 | Tornillo Phillips de cabeza hexagonal pequeño - con brida【1,000-4,000 piezas por paquete】 | Tornillo Phillips pequeño de cabeza hueca hexagonal【1-250 piezas por paquete】 | Tornillo de cabeza hueca hexagonal pequeño - alta resistencia, marca 4【100-250 piezas por paquete】 | Tornillo de cabeza hueca hexagonal pequeño - alta resistencia, marca 7【100-450 piezas por paquete】 | |||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Nominal de hilo (M) | 3 ~ 10 | 4 ~ 8 | 6 | 3 ~ 5 | 8 | 8 ~ 10 | 10 ~ 12 | 8 ~ 10 | 10 | 5 ~ 10 |
Longitud L (mm) | 5 ~ 100 | 8 ~ 50 | 10 ~ 50 | 4 ~ 20 | 10 ~ 50 | 12 ~ 50 | 15 ~ 50 | 12 ~ 50 | 16 ~ 50 | 8 ~ 25 |
Pitch(mm) | 0.5 ~ 1.5 | 0.7 ~ 1.25 | 1 | 0.5 ~ 0.8 | 1.25 | 1.25 ~ 1.5 | 1.25 | 1.25 ~ 1.5 | 1.5 | 0.8 ~ 1.5 |
Forma detallada | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Pequeño diámetro | Pequeño diámetro | - | Pequeño diámetro | Pequeño diámetro | Estándar |
Forma de orificio de montaje | Phillips | Phillips o Flathead | Ninguno | Phillips | Phillips | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Phillips o Flathead |
Forma básica | Maleficio | Maleficio | Maleficio | Maleficio | Maleficio | Maleficio | Maleficio | Maleficio | Maleficio | Maleficio |
Material | Acero / Acero inoxidable / Latón | Acero / Acero inoxidable | Acero | Acero | Acero / Acero inoxidable | Acero | Acero | Acero | Acero | Latón |
Tratamiento de superficies | Revestimiento de cobre / Color del genio / Ninguno / No cromo / Cromado trivalente / Cromado brillante / Galvanizado en caliente / Cromado / Niquelado / Cromado / Dacromet / Recubrimiento inoxidable | Ninguno / No cromo / Cromado trivalente / Cromado brillante / Cromado / Niquelado / Cromado / Recubrimiento inoxidable | Ninguno / No cromo / Cromado trivalente / Cromado brillante / Cromado / Recubrimiento inoxidable | Cromado trivalente / Cromado / Niquelado | Ninguno / No cromo / Cromado trivalente / Cromado brillante / Cromado / Niquelado / Dacromet | Cromado trivalente / Cromado brillante / Cromado / Niquelado / Recubrimiento inoxidable | Cromado trivalente / Cromado | Cromado trivalente / Cromado | Cromado trivalente / Cromado | Ninguno |
Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Métrico grueso | Métrico grueso | Métrico grueso | Métrico grueso | Métrico grueso | Bien métrica | Métrico grueso | Métrico grueso | Métrico grueso |
Forma de la punta | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano |
Formas Adicionales | Estándar | Con brida | Estándar | Con brida | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | - |
Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza ~ Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza ~ Caja / paquete | Caja / paquete | Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza ~ Caja / paquete | Caja / paquete | Caja / paquete | Caja / paquete | Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza |
Aplicación | Estándar | Estándar | Alta resistencia | Estándar | Estándar | Alta resistencia | Alta resistencia | Alta resistencia | Alta resistencia | - |
Clase de resistencia (acero) | - | - | 4.8 | - | - | 4.8 | 4.8 | 8.8 | 8.8 | - |
Tipo tornillo | Hilo completo | Hilo completo | Hilo completo | Hilo completo | Hilo completo | Hilo completo | Hilo completo | Hilo completo | Hilo completo | Hilo completo |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente