(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Tornillo de cabeza de disco Phillips【1-15,000 piezas por paquete】
Sunco
[Materiales] Equivalente a SWCH, equivalente a acero inoxidable SUS304 , SUS316L, SUS430, titanio latón
[Especificaciones] Ninguno, color de cromato sin cromo (galvanizado), negro sin cromo (galvanizado),negro sin cromo. cromato trivalente, blanco no cromado, negro trivalente, blanco trivalente, enchapado de cromato brillante, galvanizado por baño en caliente, enchapado por cromato, cromato verde, cromato negro, niquelado, niquelado negro, cromado, cromado negro, Parkerizado, Dacrotizado, revestimiento de acero inoxidable, revestimiento de acero inoxidable trivalente, enchapado de acero inoxidable, revestimiento de cobre, revestimiento marrón alemán, estaño, cobalto, níquel con agente de prevención de aflojamiento + agente de prevención de aflojamiento ALOK, cromato brillante + agente de prevención de aflojamiento ALOK, negro trivalente + agente de prevención de aflojamiento ALOK
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Pequeño tornillo de cabeza baja plana Phillips
Sunco
[Hilo nominal (M)] 6
[Longitud L (mm)] 15
[Paso (mm)] 1
[Forma detallada] Cabeza redonda baja
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente a SUS304
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Extremo plano
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Aplicación] Estándar
[Tipo de tornillo] Totalmente roscado
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo Phillips de cabeza plana baja - acero inoxidable, acero【1-2,500 piezas por paquete】
Sunco
[Materiales] Equivalente a SWCH, equivalente a SUS304
[Tratamiento superficial] Ninguno, negro no cromado, cromato trivalente, blanco no cromado, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado negro, niquelado, cromado de níquel negro, acero inoxidable trivalente, alemán , enchapado marrón, pintura negra con pintura negra mate para la cabeza, pintura negra con pintura blanca para la cabeza, color templado, color oscuro
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo de cabeza de disco Phillips - rosca completa, paquete【300-2,000 piezas por paquete】
MISUMI
Se recomienda la compra por paquete de pernos de alto volumen de uso.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo de cabeza de disco Phillips - rosca completa
MISUMI
· Forma: Estándar (redondo)
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Phillips
· Forma adicional: Estándar
· Forma de la punta: extremo plano
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Tornillo Phillips de cabeza plana baja - número 3【600-900 piezas por paquete】
Sunco
[Hilo nominal (M)] 6
[Paso (mm)] 1
[Forma detallada] Cabeza redonda baja
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente a SWCH
[Tratamiento de superficie] Cromato brillante
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Extremo plano
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Aplicación] Estándar
[Tipo de tornillo] Totalmente roscado
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo de cabeza ranurada de cabeza de disco【1-700 piezas por paquete】
Sunco
[Materiales] equivalente a SWCH, acero inoxidable equivalente a SUS304, SUS316L y titanio
[Tratamiento superficial] Ninguno, cromato trivalente, blanco no cromado, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, galvanizado en caliente, cromado, cromado negro, niquelado, Parkerizing
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Tornillo de máquina de cabeza plana empotrada en titanio - SNFT
NBK
[Caracteristicas]
· Hecho de titanio.
· La superficie ha sido modificada a través de tratamientos especiales de abrillantado y pulido químico.
· El aceite y el polvo no se adhieren a la superficie y la descarga de gas es mínima.
· La gravedad específica es aproximadamente un 60% de la del acero inoxidable.
· Para aplicaciones donde la reducción de peso es necesaria, como con automóviles, aviones, equipos espaciales, equipos médicos y robots.
· Completamente no magnético (densidad de flujo 0).
· Adecuado para equipos de fabricación de FPD, equipos de fabricación de semiconductores y equipos electrónicos que requieren propiedades no magnéticas.
· El producto tiene excelentes propiedades químicas y de resistencia al agua salada.
· Para aplicaciones a prueba de corrosión y productos químicos, como equipos marinos y equipos de revestimiento.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Tornillo de cabeza de disco Phillips - ex JIS, acero inoxidable【1-500 piezas por paquete】
Sunco
En los antiguos productos estándar JIS y en los nuevos productos estándar JIS, el tono difiere según el tamaño.
Por favor confirme antes de la compra.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo Phillips de cabeza plana baja - extremo plano, rosca completa
MISUMI
· Forma: Estándar (redondo)
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Phillips
· Forma: Cabeza baja y plana
· Forma adicional: Estándar
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Tornillo de cabeza Phillips de cabeza de disco - media rosca【1-800 piezas por paquete】
Sunco
[Materiales] acero, acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, galvanizado en caliente, cromado, cromado verde, cromato negro, niquelado, cromado, Parkerizado, revestimiento de acero inoxidable trivalente
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo recortado Phillips de cabeza de disco - acero inoxidable【1-2,500 piezas por paquete】
Sunco
· Hilo: M4
· Paso (mm): 0.7
· Forma detallada: disco
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
· Materiales: equivalentes a SUS304
· Tipo de cresta de rosca: métrica gruesa
· Forma de la punta: extremo plano
· Formas adicionales: estándar
· Aplicación: estándar
· Tipo de tornillo: rosca completa
· Longitud (mm): 6, 8, 10, 15
· Tratamiento superficial: ninguno, alemán, enchapado marrón, pintura negra, color oscuro
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza), caja y paquete.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Tornillo Phillips de cabeza plana baja【1-6,000 piezas por paquete】
Sunco
[Materiales] SWCH equivalente, SUS304 equivalente, titanio y latón
[Especificaciones] Ninguno, negro no cromado, cromato trivalente, blanco no cromado, negro trivalente, blanco trivalente, cromado unicromado, galvanizado en caliente, cromado, cromado, cromato negro, niquelado, cromado, Parker -recubierto, revestimiento de acero inoxidable trivalente, revestimiento de cobre con revestimiento de CU, revestimiento de marrón alemán, revestimiento de latón, revestimiento con agente de prevención de aflojamiento (ALOK), revestimiento de cabeza negra (mate negro), revestimiento de cabeza (negro), pintura negra, revestimiento de cabeza ( blanco), color del genio, color del genio, color del genio (grueso)
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Tornillo de cabeza de disco Phillips - ex JIS【1-4,000 piezas por paquete】
Sunco
En los antiguos productos estándar JIS y en los nuevos productos estándar JIS, el tono difiere según el tamaño.
Por favor confirme antes de la compra.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo de cabeza ranurada de cabeza de disco - JIS anterior【1,000 piezas por paquete】
Sunco
El tono es diferente en los productos estándar JIS antiguos y nuevos, dependiendo del tamaño.
Por favor confirme antes de la compra.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo de cabeza de disco Phillips - rosca completa【7-300 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Tipo B70]
· Tratamiento con cromato trivalente para reducir el impacto ambiental.
[Tipo TB92]
· Fabricado en titanio con las siguientes propiedades: ligero y resistente, inoxidable, inofensivo, no magnético, excelente resistencia química
· Para uso general donde se requiere fuerza, resistencia al calor y resistencia a la abrasión.
· Para ensamblar equipos de precisión en los que no debe ocurrir deformación.
[Tipo B02/B06]
· Adecuado para aplicaciones que requieren un perno de cabeza empotrada
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Tornillo Phillips de cabeza de disco pequeño - SNF-SD/SNFS-SD【20 piezas por paquete】
NBK
· Tornillos para metales de cabeza plana con ranura en cruz y diámetros de cabeza pequeños. Permite el uso de un diámetro de orificio avellanado más pequeño que los tornillos de máquina de cabeza plana estándar.
· La altura de la cabeza también es menor que la de los tornillos de cabeza plana estándar, lo que hace que estos tornillos sean adecuados para conectar placas delgadas.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Nominal de hilo (M) |
Longitud L (mm) |
Pitch(mm) |
Forma detallada |
Forma de orificio de montaje |
Forma básica |
Material |
Tratamiento de superficies |
Tipo de cresta de hilo |
Forma de la punta |
Formas Adicionales |
Unidad de ventas |
Aplicación |
Clase de resistencia (acero) |
Tipo tornillo |
Marca | Sunco | Sunco | Sunco | MISUMI | MISUMI | Sunco | Sunco | NBK | Sunco | MISUMI | Sunco | Sunco | Sunco | Sunco | Sunco | Trusco Nakayama | NBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Tornillo de cabeza de disco Phillips【1-15,000 piezas por paquete】 | Tornillo Phillips de cabeza plana baja - acero inoxidable, acero【1-2,500 piezas por paquete】 | Tornillo de cabeza de disco Phillips - rosca completa, paquete【300-2,000 piezas por paquete】 | Tornillo Phillips de cabeza plana baja - número 3【600-900 piezas por paquete】 | Tornillo de cabeza ranurada de cabeza de disco【1-700 piezas por paquete】 | Tornillo de máquina de cabeza plana empotrada en titanio - SNFT | Tornillo de cabeza de disco Phillips - ex JIS, acero inoxidable【1-500 piezas por paquete】 | Tornillo Phillips de cabeza plana baja - extremo plano, rosca completa | Tornillo de cabeza Phillips de cabeza de disco - media rosca【1-800 piezas por paquete】 | Tornillo recortado Phillips de cabeza de disco - acero inoxidable【1-2,500 piezas por paquete】 | Tornillo Phillips de cabeza plana baja【1-6,000 piezas por paquete】 | Tornillo de cabeza de disco Phillips - ex JIS【1-4,000 piezas por paquete】 | Tornillo de cabeza ranurada de cabeza de disco - JIS anterior【1,000 piezas por paquete】 | Tornillo de cabeza de disco Phillips - rosca completa【7-300 piezas por paquete】 | Tornillo Phillips de cabeza de disco pequeño - SNF-SD/SNFS-SD【20 piezas por paquete】 | ||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 7 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 10 Días o más |
Especificaciones |
|
| |||||||||||||||
Nominal de hilo (M) | 2 ~ 10 | 6 | 4 ~ 5 | 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 6 | 6 ~ 16 | 3 ~ 4 | 4 | 3 ~ 6 | 3 ~ 8 | 4 | 3 ~ 8 | 3 ~ 5 | 4 | 3 ~ 10 | - |
Longitud L (mm) | 3 ~ 150 | 15 | 5 ~ 55 | 3 ~ 15 | 3 ~ 20 | 12 ~ 15 | 8 ~ 150 | 6 ~ 12 | 6 ~ 30 | 5 ~ 30 | 55 ~ 250 | 6 ~ 15 | 4 ~ 80 | 5 ~ 70 | 10 | 12 ~ 60 | - |
Pitch(mm) | 0.4 ~ 1.5 | 1 | 0.7 ~ 0.8 | - | - | 1 | 1 ~ 2 | 0.5 ~ 0.7 | 0.75 | - | 0.5 ~ 1.25 | 0.7 | 0.5 ~ 1.25 | 0.6 ~ 0.9 | 0.75 | 0.5 ~ 1.5 | - |
Forma detallada | Dto | Cabeza plana baja | Cabeza plana baja | - | - | Cabeza plana baja | Dto | Dto | Cabeza plana baja | Cabeza plana baja | Dto | Dto | Cabeza plana baja | Dto | Dto | Dto | Dto |
Forma de orificio de montaje | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Cabeza plana | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Cabeza plana | Phillips | Phillips |
Forma básica | Estándar (redondo) | Estándar (redondo) | Estándar (redondo) | Estándar (redondo) | Estándar (redondo) | Estándar (redondo) | Estándar (redondo) | Estándar (redondo) | Estándar (redondo) | Estándar (redondo) | Estándar (redondo) | Estándar (redondo) | Estándar (redondo) | Estándar (redondo) | Estándar (redondo) | Estándar (redondo) | Estándar (redondo) |
Material | Acero / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Latón | Acero inoxidable | Acero / Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero / Acero inoxidable | Acero | Acero / Acero inoxidable / Latón | Titanio | Acero inoxidable | Acero / Acero inoxidable | Acero / Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero / Acero inoxidable / Titanio / Latón | Acero / Acero inoxidable / Latón | Latón | Acero | Acero inoxidable |
Tratamiento de superficies | Chapado de acero inoxidable / Revestimiento de cobre / Estañado / Pintura negra / Recubrimiento blanco / Color del genio / Ninguno / No cromo / Cromado trivalente / Cromado brillante / Galvanizado en caliente / Cromado / Niquelado / Cromado / Parker / Dacromet / Recubrimiento inoxidable | Ninguno | Revestimiento de cobre / Pintura negra / Recubrimiento blanco / Color del genio / Ninguno / No cromo / Cromado trivalente / Cromado brillante / Cromado / Niquelado / Cromado / Recubrimiento inoxidable | Ninguno | Ninguno / Cromado trivalente | Cromado brillante | Ninguno / Cromado trivalente / Cromado brillante / Galvanizado en caliente / Cromado / Niquelado / Parker | Pulido Químico Especial | Ninguno | Ninguno / Cromado trivalente | Ninguno / Cromado trivalente / Cromado brillante / Galvanizado en caliente / Cromado / Niquelado / Cromado / Parker / Recubrimiento inoxidable | Revestimiento de cobre / Color del genio / Ninguno | Revestimiento de cobre / Pintura negra / Recubrimiento blanco / Color del genio / Ninguno / No cromo / Cromado trivalente / Cromado brillante / Cromado / Niquelado / Cromado / Dacromet / Recubrimiento inoxidable | Ninguno / No cromo / Cromado trivalente / Cromado brillante / Cromado / Cromado / Recubrimiento inoxidable | Ninguno | Cromado trivalente / Cromado brillante | Ninguno |
Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Métrico grueso | Métrico grueso | - | - | Métrico grueso | Métrico grueso | Métrico grueso | Métrico grueso | - | Métrico grueso | Métrico grueso | Métrico grueso | Métrico grueso | Métrico grueso | Métrico grueso | Métrico grueso |
Forma de la punta | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano | Extremo plano |
Formas Adicionales | Estándar / Abrigo con agente preventivo flojo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | - | Estándar | Estándar / Abrigo con agente preventivo flojo | Estándar | Estándar | - | Estándar |
Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza ~ Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza ~ Caja / paquete | - | - | Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza ~ Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza ~ Caja / paquete | - | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza ~ Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza ~ Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza ~ Caja / paquete | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza ~ Caja / paquete | Caja / paquete | Caja / paquete | Caja / paquete |
Aplicación | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar / Low-Outgas / Resistencia química / No magnético / Uso para circunstancias limpias | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Clase de resistencia (acero) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | - |
Tipo tornillo | Hilo completo / Medio hilo | Hilo completo | Hilo completo | - | - | Hilo completo | Hilo completo | Hilo completo | Hilo completo | - | Medio hilo | Hilo completo | Hilo completo | Hilo completo | Hilo completo | Hilo completo | Hilo completo |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente