(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Manguera de conducto - verde transparente, vinilo, antiestático, serie DC-EF
Kanaflex
Un cloruro de vinilo suave mezclado especial proporciona antiestática superior. Transparente (un verde claro), para que pueda ver lo que está pasando.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Mangueras de conducto - ligeras
MISUMI
Las mangueras de ductos son excelentes en flexibilidad y peso liviano y, por lo tanto, funcionan bien en eficiencia operativa.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Mangueras de conducto - aluminio
MISUMI
Es excelente en flexibilidad / elasticidad, y se puede almacenar de forma compacta.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Manguera de conducto - uso general, serie DC-D
Kanaflex
[Caracteristicas]
· Una manguera de conducto de uso general con abundantes aplicaciones y excelente calidad y confiabilidad.
· Fácil corte y montaje facilita la instalación de tuberías.
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Manguera de conducto: compacta, ligera, plegable, serie DC-AC
Kanaflex
Puede extenderse o contraerse libremente y almacenarse en un tamaño compacto 1/3 - 1/3.5 de su longitud extendida. Tiene una boca grande, pero es liviana a ø200 - 2㎏/m, y puede hacerse compacta para facilitar su transporte.
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Manguera de conducto - flexible, refuerzo de alambre de metal, serie N
Tigers Polymer
El alambre de metal se usa para refuerzo, y como se reduce la deformación térmica, la manguera tiene buena flexibilidad.
[Caracteristicas]
· Ligero y portátil.
· Tiene alta flexibilidad.
· Tiene propiedades superiores de resistencia química para ácidos y alcalinos, etc.
· Los alambres de metal en los alambres centrales reducen la deformación por calor
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Mangueras de conducto - resistentes a la fricción, antiestáticas
MISUMI
Excelente resistencia al frío / calor / corrosión.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Manguera de conducto - PVC, resistente al frío/calor, serie DC-AR
Kanaflex
[Caracteristicas]
· Ofrece una excelente resistencia a la abrasión en comparación con las mangueras de conducto de tipo PVC.
· Excelente resistencia al frío y al calor (rango de temperatura de funcionamiento: 30°C a 80°C).
· Esta es una manguera de conducto de alta calidad con conductividad efectiva (antiestática).
· Como no se curva fácilmente, el tratamiento se vuelve muy simple.
· Esta manguera se adapta rápidamente a la temperatura del entorno de trabajo y no desarrolla grietas (fisuras) de ozono como las de las mangueras existentes.
· El corte y el montaje son fáciles y el trabajo de tuberías se puede realizar fácilmente.
Días para el envío: | 18 Días o más |
---|
Manguera de conducto - transparente, flexible, serie DC-T
Kanaflex
[Caracteristicas]
▪ Como el equipo es transparente, se puede ver el producto pasando a través de él.
▪ Tiene menos resistencia interna y una gran capacidad de transporte.
▪ Como el equipo es liviano, es fácil de doblar y es eficiente en el trabajo.
▪ Fácil corte y montaje facilita la instalación de tuberías.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Manguera para conductos - flexible, ignífuga, serie PN
Tigers Polymer
Debido a que este producto tiene cualidades ignífugas equivalentes a UL-HB, así como la misma estructura que la Serie P, proporciona una elasticidad superior.
[Caracteristicas]
· Producido agregando retardo de llama a la manguera Tie Flex P-Series.
· El retardo de llama es equivalente a UL94-HB.
· Presenta una elasticidad superior debido a la estructura compartida con la serie P (relación de contracción de 1/3 a 1/4).
· Ligero y libremente flexible.
· En consecuencia, la construcción de tuberías también se facilita, lo que mejora la trabajabilidad de la construcción y ahorra mano de obra.
· También se proporciona un extremo ignífugo dedicado
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Manguera para conducto - flexible, aluminio, refuerzo de alambre de acero, serie GOKU
Orient
El Goku es liviano, sus 3 capas de papel de aluminio y alambres de acero de alto carbono de paso estrecho mecanizados con tecnología única. Flexible a todas las demandas específicas de construcción en el sitio; Su composición asegura que no perderá su forma.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Manguera de conducto - flexible, acero inoxidable, serie FZ
Kurimoto
Un conducto flexible de acero inoxidable. [Lea las precauciones de seguridad en el catálogo]
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Manguera de conducto - flexible, ligera, serie DC-EE
Kanaflex
[Características]
▪ Baja resistencia interna y alta transportabilidad.
· Fácil de doblar, ligero y eficiente en el trabajo.
· Fácil corte y montaje facilita la instalación de tuberías.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Manguera de conducto - PVC, liviana, resistente a bajo flujo, serie DC-NS
Kanaflex
El peso del conducto se ha reducido con éxito en un 40% en comparación con los conductos de PVC convencionales. Un diseño de superficie interna lisa con mayor ventilación y eficiencia de escape. Este producto tiene una excelente efectividad antiestática con un rendimiento de resistencia al calor para evitar la deformación a altas temperaturas.
[Caracteristicas]
· El conducto NSD proporciona una reducción de peso del 40% en comparación con los conductos de PVC convencionales.
· Fácil de transportar para aumentar la eficiencia del trabajo.
· La superficie interna del conducto NSD se ha alisado a una suavidad que es equivalente al conducto de PVC con una mayor ventilación y eficiencia de escape.
· En un experimento de prueba de calor, los conductos NSD y PVC se aseguraron en forma de U dentro de una habitación a temperatura constante. La temperatura dentro de la habitación se incrementó gradualmente. La forma híbrida del conducto de PVC a 60 ° C, mientras que el conducto NSD no.
· El conducto NSD es una manguera que tiene un efecto antiestático debido a los agentes antiestáticos que se han incorporado al material de la manguera.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Manguera de conducto - vinilo, resistente al aceite, serie DC-O
Kanaflex
Tiene poca resistencia interna, lo que permite una capacidad de transporte considerable. Hecho de cloruro de vinilo especial resistente al aceite para una excelente resistencia al aceite lubricante, aceite de corte y otros aceites. El corte y el montaje son fáciles y el trabajo de tuberías se puede realizar fácilmente.
Días para el envío: | 18 Días o más |
---|
Manguera de conducto - resistente al calor, flexible, serie 21180
Totaku Industries
[Caracteristicas]
- Conducto formado con tela de poliéster de aluminio y acero galvanizado. Admite temperaturas de 130°C o inferiores.
- Utiliza una película laminada especial para reducir las partículas creadas por la fricción de la superficie.
- Flexible y fácil de almacenar / transportar.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Manguera de conducto - resistente al calor, flexible, serie 21114
Totaku Industries
[Caracteristicas]
· Se utiliza un núcleo de refuerzo de láminas de acero galvanizado, tela de vidrio y papel de aluminio, lo que permite su uso a temperaturas de 180°C o menos.
· Flexible y fácil de almacenar y transportar (evite la expansión y contracción repetidas)
· Las láminas de tela de vidrio de aluminio utilizadas son altamente resistentes al fuego (Flameproof Grade 1)
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Manguera de conducto - antiestática, blanda, serie 21133
Totaku Industries
Tipo de conducto TAC SD-AS. Mantiene un efecto antiestático mediante el uso de una resina suave mezclada especial.
[Caracteristicas]
Tipo de conducto TAC SD-AS.
Mantiene un efecto antiestático mediante el uso de una resina suave mezclada especial.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Manguera de conducto - transparente, antiestática, serie M
Kuraray Plastics
· Material: PVC blando·duro
· Propiedad: Rendimiento antiestático
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 50
· Color: Transparente
· Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo) (?): 40
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Manguera de conducto - rígida, PVC, resistente al calor, serie DC-NS
Kanaflex
[Caracteristicas]
· Producto de PVC.
· Excelente resistencia al calor.
· La estructura tiene menos curvas debido al cambio de temperatura.
· Manguera flexible flexible.
· Al menos un 10% más ligero que los conductos duros existentes.
· Hasta 50% elástico para no dañar la hermeticidad.
· La apertura cambiará simplemente girando la abertura del conducto.
· Se puede cortar fácilmente con un cuchillo y se puede conectar simplemente insertando la abertura del conducto y cubriéndolo con cinta adhesiva.
· El corte y el montaje son fáciles y el trabajo de tuberías se puede realizar fácilmente.
Días para el envío: | 58 Días o más |
---|
Manguera de conducto - flexible, resistente al calor, serie DC-NK
Kanaflex
[Caracteristicas]
· Superior resistencia al calor con cordón reforzado.
▪ Ligero, flexible y ahorrador de mano de obra.
· El corte y el montaje son fáciles y el trabajo de tuberías se puede realizar fácilmente.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Manguera de conducto - resistente al calor, resistente a las vibraciones, serie CA
Ohtsuka
[Características]
· Resistencia al calor con 250°C continuo, 1h 250°C.
· Resistencia de vibracion.
· Resistencia a la compresión 200 N o superior
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Mangueras de conducto - giratorias
MISUMI
Mangueras de conducto con el diámetro de entrada / salida variable.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Manguera de conducto - Antiestática, resistente al desgaste, serie GLM
Tigers Polymer
Una manguera de conductos de conexión tipo manguera GL con resistencia al desgaste superior que se puede utilizar en una amplia gama de temperaturas de -30°C a 80°C. También tiene un efecto antiestático.
[Caracteristicas]
· Tiene una resistencia superior al desgaste y puede usarse en una amplia variedad de temperaturas (aproximadamente -30°C a 80°C).
Tiene una conductividad superior y un efecto de prevención de banda estática.
· Tiene resistencia superior al clima.
· Adecuado para el transporte de polvos y material granular, recolección de polvo y alimentación de gases de escape a alta temperatura.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Manguera de conducto - transparente, antiestática, serie GLST
Tigers Polymer
Un tipo antiestático transparente de manguera de conducto de unión. Para el transporte aéreo interior de hollín, tuberías en salas limpias, etc.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Manguera de conducto - flexible, hermética, serie AP
Tigers Polymer
Manguera flexible y liviana con una temperatura de servicio continuo permisible de 100 ° C y menos. Hermético.
[Caracteristicas]
Hose Manguera flexible resistente al calor hecha de resina de olefina y papel de aluminio de un proceso de laminado especial.
・ La lámina de aluminio laminada especial se inserta en una superficie interior-exterior de una resina de olefina para una estanqueidad superior.
· Flexible, liviano con capacidad de trabajo superior.
· La temperatura de servicio continuo permitida es de 100˚C o menos
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Manguera de conducto - flexible, acero zincado, serie FZ
Kurimoto
Conducto flexible de chapa fina de acero galvanizado. Se ha comprimido a 1 m: extiéndalo antes de usarlo. [Estudie las precauciones de seguridad en el catálogo.] Se vende individualmente, a partir de una unidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Manguera de conducto: compacta, ligera, plegable, serie DC-FT
Kanaflex
Ligero y se expande / contrae libremente. Baja a 1/3-1/4 de su longitud, minimizando el espacio de almacenamiento antes del montaje. Fácil corte / montaje para tuberías simples.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Manguera de conducto - aluminio, fibra de vidrio, SPTE, serie DC-MD18
Kanaflex
Utiliza un núcleo reforzado de papel de aluminio, cruz de vidrio y SPTE. Un conducto liviano y flexible para facilitar su almacenamiento, almacenamiento y transporte.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Manguera de conducto - ignífuga, acero inoxidable, serie DC-MD25
Kanaflex
[Caracteristicas]
· Emplea un núcleo de refuerzo que contiene una placa de acero inoxidable (SUS304) y un paño de vidrio con recubrimiento especial.
· Conductos ligeros y flexibles que facilitan el almacenamiento y el transporte.
· La tela de vidrio con recubrimiento especial que se usa es altamente elástica y resistente a las llamas.
· El corte y el montaje son fáciles y el trabajo de tuberías se puede realizar fácilmente
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Manguera de conducto - Antiestática, serie 21177
Totaku Industries
Manguera que agrega un efecto antiestático al conducto TAC Eco.
[Caracteristicas]
Se ha agregado el efecto antiestático y el conducto ecológico TAC.
· Puede ser utilizado para aplicaciones alimenticias.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Manguera para ductos - núcleo reforzado, flexible y resistente al calor, serie 21115
Totaku Industries
[Caracteristicas]
· Utiliza tela de vidrio recubierta especialmente y un núcleo de refuerzo de placa de acero inoxidable (SUS304), y puede usarse a 250°C o menos.
· Flexible y fácil de almacenar y transportar.
· La tela de vidrio con recubrimiento especial utilizada para el producto tiene excelentes propiedades ignífugas (el producto pasó la prueba de ignifugación de nivel 1)
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Manguera de conducto: antiestática, cable de tierra incorporado, serie GLE
Tigers Polymer
Manguera antiestática de conductos de conexión tipo GL que incluye un cable a tierra. Transparente, lo que permite confirmar los materiales transportados. Conducto de tubería interior para salas limpias, etc.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Manguera de conducto - flexible, compacta, serie P
Tigers Polymer
Flexible, liviano y libremente flexible. Se reduce a un tercio o un cuarto de su tamaño, lo que mejora la eficiencia del transporte y ahorra espacio de almacenamiento.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Manguera para conductos - flexible, ignífuga, serie A
Tigers Polymer
Libremente extensible/retráctil y se puede fijar en cualquier posición. Resistencia al fuego equivalente UL94V-0. Para usar con refrigeradores por puntos.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Manguera de conducto - flexible, resistente al calor, serie PAL
Tigers Polymer
Ligeros y telescopios libremente, pueden usarse continuamente a una temperatura de 130°C o menos.
[Caracteristicas]
Manguera flexible para resistencia al calor configurada a partir de papel de aluminio laminado especial y una placa de acero galvanizado.
Debido a que es liviano y tiene telescopios libremente, es fácil de guardar, almacenar y transportar.
· La temperatura de operación continua permitida es 130˚C o menos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Manguera de conducto - flexible, antideflagrante grado 1, serie FP
Tigers Polymer
La manguera es flexible y el material utilizado para el producto es un material ignífugo de grado 1 según lo estipulado en JIS A 1322.
[Caracteristicas]
· Hecho de tela de vidrio con recubrimiento especial y placa de acero inoxidable (SUS304).
· Fácil de guardar, almacenar y transportar porque puede extenderse o retraerse cuando sea necesario.
· La temperatura de funcionamiento continuo permitida es de 250°C o menos.
· Se puede utilizar a temperaturas más altas que los tipos PAL, AG.
· El material utilizado, que es un paño de vidrio con recubrimiento especial, es un material ignífugo de grado 1 según JISA1322.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Manguera de conducto - acero inoxidable, serie SUS
Tigers Polymer
Utiliza todo el acero inoxidable (SUS304). Temperatura de funcionamiento continuo de hasta 400 ° C.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Manguera de conducto: refrigeración, recolección de polvo, serie AD-4
Kuraray Plastics
· Material: PVC blando·duro
· Propiedad: Flexibilidad
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 50
· Presión máxima permitida (por debajo de la temperatura ambiente) (mpa): 0.02
· Color: Gris
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Mangueras de conducto - resistentes al aceite
MISUMI
La manguera es tan semi-translúcida que se pueden observar los materiales transportados.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Mangueras para conductos: resistentes al aceite, sin manguito
MISUMI
Mangueras para conductos excelentes en resistencia al aceite
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Manguera de conducto - flexible, de aluminio, ligera, serie DC-AL
Kanaflex
[Caracteristicas]
▪ Tuberías flexibles, flexibles y fáciles en espacios estrechos.
▪ Contracción a 1/10 y puede guardarse de forma compacta (tipo II).
▪ Ligero y portátil.
▪ La manguera ahorra inventario y espacio de transporte.
· El corte y el montaje son fáciles y el trabajo de tuberías se puede realizar fácilmente.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Manguera de conducto: flexible, de aluminio, ligera, serie DC-AL2
Kanaflex
Flexible y flexible, para un fácil despliegue en espacios reducidos. Se puede guardar a 1/10 de su longitud extendida completa. Ligero y portátil. Le permite ahorrar inventario y espacio de transporte.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Manguera de conducto - aislada, ventilación doméstica, serie DC
Kanaflex
[Caracteristicas]
· Esta manguera de conducto es para la ventilación de casas herméticas altamente aisladas.
· El alto efecto de aislamiento térmico evita la condensación.
· Ligero y flexible. Caja exterior más pequeña, en comparación con los conductos de lana de vidrio. Fácil de cortar Gran trabajabilidad.
· Tipos simples y dobles disponibles.
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Manguera de conducto - aplicación alimentaria, serie 21161
Totaku Industries
Una manguera de conducto hecha con elastómero de olefina que se puede usar para productos alimenticios. También es ligero y flexible, y tiene una flexibilidad y durabilidad muy superiores.
[Caracteristicas]
· Ligero y flexible para una fácil operación.
· Puede usarse para aplicaciones relacionadas con alimentos. * No es adecuado para transportar alimentos o líquidos que contienen aceite.
· Cumple con la Notificación 201 del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social - Ley de saneamiento de alimentos (excluyendo la prueba de disolución de n-heptano para productos alimenticios de tipo graso).
▪ Excelente flexibilidad y durabilidad (doblado 1 millón de veces sin problema).
· Semitransparente, que permite la confirmación de los materiales transportados.
· Se puede incinerar después de usar la manguera, sin emitir gases nocivos (cloruro de hidrógeno, óxido de azufre, óxido de nitrógeno, cianuro de hidrógeno y amoníaco). (el contenido de cenizas es 0.05% o menos).
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Material |
Propiedades |
Uso del servicio de corte |
Color |
O.D. D(φ) |
ID d(φ) |
Fluido Aplicable |
Max. Presión permitida (por debajo de la temperatura ambiente)(MPa) |
Marca | Kanaflex | MISUMI | MISUMI | Kanaflex | Kanaflex | Tigers Polymer | MISUMI | Kanaflex | Kanaflex | Tigers Polymer | Orient | Kurimoto | Kanaflex | Kanaflex | Kanaflex | Totaku Industries | Totaku Industries | Totaku Industries | Kuraray Plastics | Kanaflex | Kanaflex | Ohtsuka | MISUMI | Tigers Polymer | Tigers Polymer | Tigers Polymer | Kurimoto | Kanaflex | Kanaflex | Kanaflex | Totaku Industries | Totaku Industries | Tigers Polymer | Tigers Polymer | Tigers Polymer | Tigers Polymer | Tigers Polymer | Tigers Polymer | Kuraray Plastics | MISUMI | MISUMI | Kanaflex | Kanaflex | Kanaflex | Totaku Industries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Manguera de conducto - verde transparente, vinilo, antiestático, serie DC-EF | Manguera de conducto: compacta, ligera, plegable, serie DC-AC | Manguera de conducto - flexible, refuerzo de alambre de metal, serie N | Mangueras de conducto - resistentes a la fricción, antiestáticas | Manguera de conducto - PVC, resistente al frío/calor, serie DC-AR | Manguera para conducto - flexible, aluminio, refuerzo de alambre de acero, serie GOKU | Manguera de conducto - PVC, liviana, resistente a bajo flujo, serie DC-NS | Manguera de conducto - vinilo, resistente al aceite, serie DC-O | Manguera de conducto - resistente al calor, flexible, serie 21180 | Manguera de conducto - resistente al calor, flexible, serie 21114 | Manguera de conducto - rígida, PVC, resistente al calor, serie DC-NS | Manguera de conducto - flexible, resistente al calor, serie DC-NK | Manguera de conducto - resistente al calor, resistente a las vibraciones, serie CA | Manguera de conducto - Antiestática, resistente al desgaste, serie GLM | Manguera de conducto - transparente, antiestática, serie GLST | Manguera de conducto: compacta, ligera, plegable, serie DC-FT | Manguera de conducto - aluminio, fibra de vidrio, SPTE, serie DC-MD18 | Manguera de conducto - ignífuga, acero inoxidable, serie DC-MD25 | Manguera para ductos - núcleo reforzado, flexible y resistente al calor, serie 21115 | Manguera de conducto: antiestática, cable de tierra incorporado, serie GLE | Manguera de conducto - flexible, resistente al calor, serie PAL | Manguera de conducto - flexible, antideflagrante grado 1, serie FP | Manguera de conducto: refrigeración, recolección de polvo, serie AD-4 | Mangueras para conductos: resistentes al aceite, sin manguito | Manguera de conducto - flexible, de aluminio, ligera, serie DC-AL | Manguera de conducto: flexible, de aluminio, ligera, serie DC-AL2 | Manguera de conducto - aislada, ventilación doméstica, serie DC | ||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Días para enviar | 11 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 16 Días o más | 16 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 18 Días o más | 13 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más | 12 Días o más | 18 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 58 Días o más | 13 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 13 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 12 Días o más | 16 Días o más | 12 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | PVC | Polipropileno / PVC | Papel de aluminio | PVC | PVC | PVC | Polipropileno | Resina olefínica | PVC | Resina olefínica | Papel de aluminio | Acero inoxidable | PVC | Elastómero | PVC | Papel de aluminio | Papel de aluminio | - | PVC | Resina olefínica | PVC | Papel de aluminio | Polipropileno | EPDM | PVC | Papel de aluminio | Acero | Resina olefínica | Papel de aluminio | Vidrio de recubrimiento especial | - | Vidrio de recubrimiento especial | PVC | Resina olefínica | PVC | Papel de aluminio | Vidrio de recubrimiento especial | Acero inoxidable | PVC | Polipropileno | PVC | Papel de aluminio | Papel de aluminio | PVC | - |
Propiedades | Estándar / Rendimiento antiestático | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar / Flexibilidad | Resistente a la abrasión / Baja temperatura. Resistencia | Estándar / Rendimiento antiestático / Resistente a la abrasión / Baja temperatura. Resistencia / Resistencia al calor | Estándar | Estándar / Resistencia al fuego / Otros | Estándar / Resistencia al fuego / Baja temperatura. Resistencia / Resistencia al calor | Resistencia al fuego / Otros | Estándar | Estándar / Rendimiento antiestático / Resistencia al calor | Estándar / Resistencia al aceite | Estándar / Resistencia al calor / Baja generación de partículas | Estándar / Resistencia al fuego / Resistencia al calor | Rendimiento antiestático | Rendimiento antiestático | Estándar / Resistencia al calor | Estándar | Resistencia al calor | Estándar | Resistente a la abrasión / Resistencia al calor | Rendimiento antiestático / Flexibilidad | Resistencia al calor / Flexibilidad | Resistencia al fuego / Flexibilidad | Estándar | Estándar / Resistencia al fuego | Estándar / Resistencia al fuego | Estándar / Rendimiento antiestático / Resistente a la abrasión | Estándar / Resistencia al fuego / Resistencia al calor | Rendimiento antiestático | Estándar / Flexibilidad / Otros | Resistencia al fuego / Otros | Resistencia al calor / Otros | Resistencia al calor / Otros | Resistencia al calor | Flexibilidad | Estándar / Rendimiento antiestático | Resistencia al aceite | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar / Resistente a la abrasión / Flexibilidad |
Uso del servicio de corte | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Sí | Sí | Sí | Ninguno | Ninguno | Sí | Ninguno | Sí | Sí | Ninguno | - | Sí | Sí | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Sí | Ninguno | Sí | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | - | - | Ninguno | Ninguno | Sí | Sí |
Color | Transparente | - | - | Gris | Gris | Gris | Negro | Negro | Transparente | Negro | - | Color metal | Gris | Gris | Gris | Color metal | Blanco | Transparente | Transparente | Gris | Blanco | Color metal | - | Negro | Transparente | Gris | Gris | Blanco | Gris | Gris | Transparente | Gris | Transparente | Marron oscuro | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Transparente | Marfil | - | - | Blanco | Transparente |
O.D. D(φ) | 38.6 ~ 164.8 | 42 ~ 164.8 | 45 ~ 155.7 | 38.6 ~ 216.8 | 367 | 21.2 ~ 211.5 | 46.8 ~ 166.2 | 47.8 ~ 166.8 | 38.6 ~ 112.2 | 41.5 ~ 308 | - | - | 38.6 ~ 164.8 | 44.5 ~ 137 | 86.4 ~ 217.1 | 54.5 ~ 131 | 106 ~ 205 | 38.6 ~ 164.8 | 32 ~ 217.5 | 71.8 ~ 310 | 39.2 ~ 320 | - | 82.4 ~ 107.4 | 46 ~ 223 | 32.4 ~ 163.8 | 42.9 ~ 110 | - | 58 ~ 82 | 55 ~ 105.5 | 55 ~ 156 | 59 ~ 164 | 71.5 ~ 256 | 59.9 ~ 168.8 | 57.5 ~ 131.5 | 62 ~ 132 | 54.3 ~ 130 | 55.3 ~ 157 | 53.8 ~ 129.5 | 378.5 ~ 532 | 45 ~ 164 | 86.4 ~ 164.8 | 45 ~ 119.3 | 111.4 ~ 133.7 | 118 | 38 ~ 271 |
ID d(φ) | 32.4 ~ 152.4 | 35 ~ 152.4 | 39 ~ 150 | 32.4 ~ 205 | 350 | 16.7 ~ 204.1 | 38 ~ 152.4 | 38.1 ~ 152.4 | 32.4 ~ 101.6 | 37.5 ~ 302 | 50 ~ 125 | - | 32.4 ~ 152.4 | 38.1 ~ 125.9 | 76.4 ~ 203.7 | 51 ~ 127.5 | 102.5 ~ 202 | 32.4 ~ 152.4 | 25.4 ~ 203.6 | 65 ~ 300 | 32 ~ 303 | 10 ~ 41 | 75 ~ 100 | 38.1 ~ 208 | 25 ~ 152.4 | 38.1 ~ 101.6 | - | 55 ~ 79 | 51 ~ 101.5 | 51 ~ 152 | 50.8 ~ 152.4 | 67 ~ 253 | 50.8 ~ 152.4 | 53.5 ~ 127.5 | 55 ~ 125 | 50.8 ~ 126 | 50.8 ~ 152 | 50.8 ~ 126 | 359 ~ 512 | 38 ~ 152.4 | 76.4 ~ 152.4 | 42.7 ~ 117 | 109 ~ 131.4 | 100.3 | 32 ~ 252 |
Fluido Aplicable | Polvo / Aire | Aire | Aire | Aire | Aire | Químico / Polvo / Aire | Polvo / Granos / Aire / Trozos de papel | Polvo / Granos / Trozos de papel | Polvo / Granos / Aire | Aire | Aire | - | Aire | Aire | Aceite de mecanizado / Lubricante / Aire / Neblina de aceite | Aire | Aire | Granos / Aire | Polvo / Granos / Aire | Aire | Aire | Aire | Aire | Polvo / Granos / Aire / Trozos de papel | Polvo | Aire | - | Aire | Aire | Aire / chispas | Polvo / Aire | Aire / chispas | Polvo | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire | Polvo / Granos / Aire | Aire | Aire / Neblina de aceite | Aire | Aire | Aire | Aire |
Max. Presión permitida (por debajo de la temperatura ambiente)(MPa) | 0.02 ~ 0.06 | 0.002 ~ 0.06 | 0.02 | 0.01 ~ 0.06 | 0.005 | 0.01 ~ 0.06 | 0.03 | 0.01 ~ 0.03 | 0.03 ~ 0.06 | 0.002 ~ 0.018 | - | - | 0.02 ~ 0.06 | 0.02 ~ 0.06 | 0.01 ~ 0.04 | 0.007 | 0.007 | 0.02 ~ 0.06 | 0.04 ~ 0.08 | - | 0.02 ~ 0.1 | - | 0.001 | 0.01 ~ 0.05 | 0.02 ~ 0.06 | 0.03 ~ 0.06 | - | - | 0.007 | 0.007 | 0.02 ~ 0.04 | 0.007 | 0.02 ~ 0.05 | 0.005 ~ 0.014 | - | 0.018 ~ 0.032 | 0.008 ~ 0.018 | 0.01 ~ 0.018 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.01 ~ 0.04 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente