(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazaderas y soportes para tuberías de enrutamiento de piso

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 12 día o menos
  • 14 día o menos
  • 15 día o menos
  • 16 día o menos
  • 25 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Tipos
El diámetro exterior del tubo de aplicación principal(mm)
Material
Tipo de tubería aplicable
Tratamiento de superficies

    Accesorio de soporte para tuberías de recolección, accesorio de nivel de aguas residuales

      Banda de piso, banda de nivel simple

        Conjunto de bandas de piso Piso (electro-galvanizado / acero inoxidable)

          Banda de piso, banda tipo T ensamblada (para tubería de acero)

            Banda de piso, banda tipo T (para tubería de acero)

              Nivel rápido (GP · VP)

                Placa con juego de bandas para piso Tuercas para piso (electrochapado / acero inoxidable)

                  Floor Band TN Set Floor (Electro-galvanizado / Acero inoxidable)

                    Placa de banda de piso con tuerca de piso TN (electrogalvanizada / acero inoxidable)

                      Banda de piso, con tuerca de piso fijada, con tope de placa

                        Agarre ligero de banda de piso (para tubería de cobre y tubería de acero)

                          Banda de piso Dip T-Band (para tubo de cobre)

                          Marca

                          Akagi

                          Akagi

                          Akagi

                          Akagi

                          Akagi

                          Nichiei Intec

                          Akagi

                          Akagi

                          Akagi

                          Akagi

                          Akagi

                          Akagi

                          Series de productos

                          Accesorio de soporte para tuberías de recolección, accesorio de nivel de aguas residuales

                          Banda de piso, banda de nivel simple

                          Conjunto de bandas de piso Piso (electro-galvanizado / acero inoxidable)

                          Banda de piso, banda tipo T ensamblada (para tubería de acero)

                          Banda de piso, banda tipo T (para tubería de acero)

                          Nivel rápido (GP · VP)

                          Placa con juego de bandas para piso Tuercas para piso (electrochapado / acero inoxidable)

                          Floor Band TN Set Floor (Electro-galvanizado / Acero inoxidable)

                          Placa de banda de piso con tuerca de piso TN (electrogalvanizada / acero inoxidable)

                          Banda de piso, con tuerca de piso fijada, con tope de placa

                          Agarre ligero de banda de piso (para tubería de cobre y tubería de acero)

                          Banda de piso Dip T-Band (para tubo de cobre)

                          Días para enviar 16 Días o más 11 Días o más 8 Días o más 15 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 15 Días o más
                          TiposRecolección de soportes para tuberíasBanda de pisoBanda de pisoBanda de pisoBanda de pisoBanda de pisoBanda de pisoBanda de pisoBanda de pisoBanda de pisoBanda de pisoBanda de piso
                          El diámetro exterior del tubo de aplicación principal(mm)-100 a menos de 200 / 200 a menos de 30020 a menos de 30 / 30 a menos de 40 / 40 a menos de 50 / 60 a menos de 70 / 70 a menos de 80 / 80 a menos de 90 / 100 a menos de 20020 a menos de 3020 a menos de 30 / 30 a menos de 40 / 40 a menos de 50 / 60 a menos de 7040 a menos de 50 / 60 a menos de 70 / 70 a menos de 80 / 80 a menos de 90 / 100 a menos de 20020 a menos de 30 / 30 a menos de 40 / 40 a menos de 50 / 60 a menos de 70 / 70 a menos de 80 / 80 a menos de 90 / 100 a menos de 20060 a menos de 70 / 70 a menos de 80 / 90 a menos de 100 / 100 a menos de 20060 a menos de 70 / 70 a menos de 80 / 90 a menos de 100 / 100 a menos de 20050 a menos de 10010 a menos de 20 / 20 a menos de 3010 a menos de 20 / 20 a menos de 30
                          MaterialAceroAceroAcero / Acero inoxidableAceroAceroAceroAcero / Acero inoxidableAcero / Acero inoxidableAcero / Acero inoxidableAceroAceroAcero inoxidable
                          Tipo de tubería aplicableTubo de cloruro de viniloTubo de cloruro de viniloTubo de acero / tubo de PVCTubo de acero / tubo de acero recubiertoTubo de acero / tubo de acero recubiertoTubo de acero / tubo de PVCTubo de acero / tubo de PVCTubos dobles resistentes al fuegoTubos dobles resistentes al fuegoTubo de acero / tubo de PVCTubo de cobre / Tubo de aceroTubo de cobre / Tubo de cobre recubierto
                          Tratamiento de superficiesNingunoGalvanizadoNinguno / GalvanizadoGalvanizadoGalvanizadoGalvanizadoNinguno / GalvanizadoNinguno / GalvanizadoNinguno / GalvanizadoGalvanizadoGalvanizadoRevestimiento

                          Cargando…

                          1. 1

                          Categorías relacionadas con Abrazaderas y soportes para tuberías de enrutamiento de piso