(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvulas de diafragma y pellizco

Días para enviar
  • Todos
  • 18 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Forma del cuerpo principal
Material del cuerpo
Fluidos aplicables
Lado de suministro, tipo de conexión
Lado de suministro, designación nominal del hilo de la tubería
Lado de suministro, diámetro del hilo de la tubería(φ)
Tipos de conexión del lado de control
Lado de control Roscas de tubería nominales
Diámetro del tubo de tubería del lado de control(φ)
Forma de la manija
Revestimiento del cuerpo principal

    Válvula de gas de alta pureza KD, válvula de diafragma tipo recto, manual

    Marca

    Kitz Sct

    Series de productos

    Válvula de gas de alta pureza KD, válvula de diafragma tipo recto, manual

    Días para enviar 18 Días o más
    Forma del cuerpo principalRecto
    Material del cuerpoAcero inoxidable
    Fluidos aplicablesAire / Gas
    Lado de suministro, tipo de conexiónRc (R) / Junta de tubo de metal
    Lado de suministro, designación nominal del hilo de la tubería1/2B ~ 1/4B
    Lado de suministro, diámetro del hilo de la tubería(φ)3/8B(10A)
    Tipos de conexión del lado de controlRc (R) / Junta de tubo de metal
    Lado de control Roscas de tubería nominales1/2B ~ 1/4B
    Diámetro del tubo de tubería del lado de control(φ)3/8B(10A)
    Forma de la manijaMango redondo
    Revestimiento del cuerpo principalNinguno

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Válvulas de diafragma y pellizco