(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
· Cuerpo material: Fundido de acero inoxidable CF-8
· Método de operación: tipo manual
· Tipo de conexión del lado de suministro: RC (PT)
· Tipo de conexión del lado de control: RC (PT)
· Tipo válvula de guante: Estándar
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brida de Válvula de Globo Tipo Bronce 150 de Uso General
Kitz
Válvulas de globo de bronce
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la brida de válvula de globo tipo 150 de bronce de uso general, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Tornillo de válvula global tipo 100 de bronce de uso general
Kitz
Una válvula de globo 100 de tipo roscado, de uso general, de bronce, fabricada por Kitz Corporation, con un historial en Japón para accesorios de tornillo / componentes de tubería de la mejor calidad. · Una válvula de globo tipo 100 de uso general
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvula de globo roscada de bronce tipo 150E
Toyo Valve
Una válvula segura para su uso en entornos corrosivos.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Bronce JIS-Standard 10K Atornillado de la válvula de globo
Kitz
Una válvula de globo de 10K con rosca estándar JIS de bronce, fabricada por Kitz Corporation, con un historial en Japón de accesorios de rosca / componentes de tubería de primera clase. · Una válvula de globo Kitz que es compatible con los estándares de JIS.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo de la válvula de globo 5K estándar JIS de bronce
Kitz
Válvulas de globo de bronce
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el atornillado de válvulas de globo 5K estándar JIS de bronce, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvula de tornillo de globo de uso general de bronce
Kitz
Una válvula de globo de uso general roscada y de bronce, fabricada por Kitz Corporation, con un historial en Japón para accesorios de tornillo / componentes de tubería de la mejor calidad. · Una válvula de globo de bronce de uso general
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
150 Tipo Brida de bronce Tipo PTFE Válvula de globo contenida en disco
Toyo Valve
Una válvula que es muy segura para usar en ambientes corrosivos.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Válvula de globo 10K de uso general de acero inoxidable - roscado interno
Kitz
· Presión nominal: 10K
· Método de operación: tipo manual
· Forma del mango: Mango redondo
· Tipo de conexión del lado de suministro: Rc
· Tipo de conexión del lado de control: Rc
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brida de válvula de globo 10K de uso general de acero inoxidable
Kitz
· Presión nominal: 10K
· Método de operación: tipo manual
· Forma del mango: Mango redondo
· Tipo de conexión del lado de suministro: Brida de tubería
· Tipo de conexión del lado de control: Brida de tubería
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvula de globo 10K de hierro dúctil de uso general atornillable
Kitz
Esta es una válvula de globo hecha de hierro dúctil
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brida de válvula de globo 10K de hierro dúctil de uso general
Kitz
Una válvula de globo fabricada en hierro dúctil.
[Caracteristicas]
· Esta válvula de hierro dúctil se puede usar como una válvula de equipo de gas de alta presión.
· El producto de hierro fundido dúctil (FCD-S) es un producto de hierro fundido que pasa el Apéndice 5-A de JIS B 8270 y el estándar especificado por el número de aviso público de METI 291 8/1/1975 (Revisado: 24/3/1997 Número de aviso 137) Artículo 4-7, Nota 1. El material está regulado específicamente para instalaciones de gas de alta presión y recipientes a presión, etc. Estas regulaciones difieren de los productos de hierro fundido, que están regulados por la Norma JIS G5502 para Hierro Dúctil (FCD400-15, etc.)
· Los productos de hierro fundido con la siguiente composición química, propiedades mecánicas y microestructura, como se especifica en la Notificación JIS y METI para fundiciones de hierro dúctil (FCD-S), hacen que este producto sea adecuado para su uso en equipos de gas de alta presión y presión. vasos
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brida de válvula de globo de bronce de uso general 10K
Kitz
Válvulas de globo de bronce
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la brida de válvula de globo 10K de bronce de uso general, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Tornillo de válvula global tipo 125 de bronce de uso general
Kitz
Válvulas de globo de bronce
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el atornillado de válvula global tipo 125 de bronce de uso general, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo de válvula global tipo 150 de bronce de uso general
Kitz
Válvulas de globo de bronce
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el atornillado de válvula global tipo 150 de bronce de uso general, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tipo 100 N - Válvula de globo de tipo atornillado de bronce
Toyo Valve
Una válvula segura para su uso en entornos corrosivos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvula de globo con brida de hierro fundido dúctil tipo 10K
Toyo Valve
Una válvula resistente resistente al calor, resistencia a la corrosión y abrasión. Úselo en áreas con vapor, agua caliente y líneas incrustadas donde la seguridad es una prioridad.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Válvula de globo contenida en disco de PTFE atornillado de bronce tipo 125C
Toyo Valve
Una válvula segura para su uso en entornos corrosivos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvula de globo atornillada de bronce tipo 125C
Toyo Valve
Una válvula segura para su uso en entornos corrosivos.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Tipo 150 E - Válvula de globo con bridas de bronce
Toyo Valve
Una válvula segura para su uso en entornos corrosivos.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Válvula de globo de tipo PTFE atornillada de bronce tipo 150
Toyo Valve
Una válvula que es muy segura para usar en ambientes corrosivos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
16K Tipo de unión de válvula de globo atornillable de hierro fundido dúctil tipo bonete
Toyo Valve
Use esta válvula en lugares donde se requiera un mayor grado de seguridad: para vapor, agua a alta temperatura y líneas enterradas, etc.
[Caracteristicas]
· Una válvula resistente con excelente resistencia al calor, corrosión y abrasión.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Válvula de bola roscada de bronce J10K (chapa de metal) (JIS B 2011) nueva marca JIS mostrada
Toyo Valve
Una válvula segura para su uso en entornos corrosivos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
J5K válvula de bola roscada de bronce (chapa de metal) (JIS B 2011) nueva marca JIS mostrada
Toyo Valve
Una válvula segura para su uso en entornos corrosivos.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Válvula de globo F de hierro fundido JIS 10K (JIS B 2031)
Toyo Valve
El mango es abundante en fuerza y operabilidad. No causa convulsiones ni irritaciones.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Válvula de globo de tipo roscado clase 10K
Toyo Valve
Válvula de acero inoxidable Serie U. Para uso general y equipos de construcción.
[Caracteristicas]
· Las tuberías de acero inoxidable de tubería general (JIS G3448) y la tubería de acero inoxidable de suministro de agua (JWWA G115) —utilizadas para tuberías de acero inoxidable en instalaciones de construcción— tienen las siguientes características.
· Tres veces la resistencia a la tracción de una tubería de cobre y dos veces la resistencia a la tracción de una tubería de acero.
· El material del cuerpo liviano tiene un grosor de aproximadamente 1/3 a 1/2 del grosor de la tubería de acero con resistencia mecánica superior y resistencia a la corrosión.
· No hay reducción en el área de flujo debido a la tuberculación debido a la superficie interna lisa. Esta válvula tiene una excelente resistencia a la cavitación, lo que resulta en tasas de flujo mejoradas
· El coeficiente de expansión térmica es similar a la tubería de cobre y aproximadamente 1.5 veces mayor que la tubería de acero. La conductividad térmica debe tenerse en cuenta debido a la pobre expansión y contracción a 1/24 de la tubería de cobre y 1/4 de la de la tubería de acero. Por lo tanto, se requiere cuidado durante la soldadura y la soldadura fuerte.
· La pérdida de calor es ligeramente menor que la tubería de acero.
· El acoplamiento de tornillo no es posible debido al área de conexión de pared delgada.
· Se utilizan accesorios de tipo mecánico o soldadura a tope para tuberías de diámetro pequeño.
· La conexión de brida, la unión de soldadura o las juntas de tipo carcasa se utilizan para tuberías con diámetros de tamaño mediano o grande.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Fluido Aplicable |
Forma del cuerpo principal |
Presión nominal |
Material del cuerpo |
Lado de suministro, tipo de conexión |
Lado de suministro, nominal de hilo de plomería |
Lado de suministro, brida de tubo nominal |
Revestimiento del cuerpo |
Forma de la manija |
Lado de control, tipo de conexión |
Lado de control, rosca de plomería nominal |
Lado de control, brida de tubo nominal |
Marca | MISUMI | Kitz | Kitz | Toyo Valve | Kitz | Kitz | Kitz | Toyo Valve | Kitz | Kitz | Kitz | Kitz | Kitz | Kitz | Kitz | Toyo Valve | Toyo Valve | Toyo Valve | Toyo Valve | Toyo Valve | Toyo Valve | Toyo Valve | Toyo Valve | Toyo Valve | Toyo Valve | Toyo Valve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Tornillo de válvula global tipo 100 de bronce de uso general | 150 Tipo Brida de bronce Tipo PTFE Válvula de globo contenida en disco | Válvula de globo 10K de uso general de acero inoxidable - roscado interno | Brida de válvula de globo 10K de uso general de acero inoxidable | Válvula de globo 10K de hierro dúctil de uso general atornillable | Brida de válvula de globo 10K de hierro dúctil de uso general | Tornillo de válvula global tipo 125 de bronce de uso general | Tornillo de válvula global tipo 150 de bronce de uso general | Válvula de globo con brida de hierro fundido dúctil tipo 10K | Válvula de globo contenida en disco de PTFE atornillado de bronce tipo 125C | Válvula de globo de tipo PTFE atornillada de bronce tipo 150 | 16K Tipo de unión de válvula de globo atornillable de hierro fundido dúctil tipo bonete | Válvula de bola roscada de bronce J10K (chapa de metal) (JIS B 2011) nueva marca JIS mostrada | J5K válvula de bola roscada de bronce (chapa de metal) (JIS B 2011) nueva marca JIS mostrada | ||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Días para enviar | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más |
Especificaciones |
| |||||||||||||||||||||||||
Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite | Agua / Vapor | Agua / Vapor | Agua | Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor | Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor | Agua / Aceite | Agua / Vapor | Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor | Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor | Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor | Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor | Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor | Agua / Vapor | Agua / Vapor | Agua | Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor | Agua / Vapor | Agua | Agua | Agua / Vapor | Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor | Agua | Agua | Agua / Aceite | Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor |
Forma del cuerpo principal | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto / Ángulos | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto |
Presión nominal | - | 150 tipo | 100 tipo | 150 tipo | 10K | 5K | - | 150 tipo | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 125 tipo | 150 tipo | 100 tipo | 10K | 125 tipo | 125 tipo | 150 tipo | 150 tipo | 16K | 10K | 5K | 10K | 10K |
Material del cuerpo | Acero inoxidable fundido | Bronce | Bronce | Bronce | Bronce | Bronce | Bronce | Bronce | Acero inoxidable fundido | Acero inoxidable fundido | Fundición dúctil | Fundición dúctil | Bronce | Bronce | Bronce | Bronce | Fundición dúctil | Bronce | Bronce | Bronce | Bronce | Fundición dúctil | Bronce | Bronce | Hierro fundido | Acero inoxidable fundido |
Lado de suministro, tipo de conexión | Rc (R) | Brida de tubo | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Brida de tubo | Rc (R) | Brida de tubo | Rc (R) | Brida de tubo | Brida de tubo | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Brida de tubo | Rc (R) | Rc (R) | Brida de tubo | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Brida de tubo | Rc (R) |
Lado de suministro, nominal de hilo de plomería | 1B ~ 3/8B | - | 1B ~ 4B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/4B | - | 1B ~ 3/8B | - | 1B ~ 3/8B | - | - | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | - | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | - | 1B ~ 3/4B | 1B ~ 3/4B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/4B | - | 1B ~ 3/8B |
Lado de suministro, brida de tubo nominal | - | 1B ~ 3/4B | - | - | - | - | - | 1B ~ 3/4B | - | 1B ~ 3/4B | - | 1B ~ 8B | 1B ~ 3/4B | - | - | - | 1B ~ 3/4B | - | - | 1B ~ 1 1/2B | - | - | - | - | 4B | - |
Revestimiento del cuerpo | - | No provisto | No provisto | - | No provisto | No provisto | No provisto | - | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | - | No provisto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forma de la manija | - | - | Mango redondo | Mango redondo | Mango redondo | Mango redondo | - | Mango redondo | Mango redondo | Mango redondo | Mango redondo | Mango redondo | - | Mango redondo | Mango redondo | Mango redondo | Mango redondo | Mango redondo | Mango redondo | Mango redondo | Mango redondo | Mango redondo | Mango redondo | Mango redondo | Mango redondo | Mango redondo |
Lado de control, tipo de conexión | Rc (R) | Brida de tubo | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Brida de tubo | Rc (R) | Brida de tubo | Rc (R) | Brida de tubo | Brida de tubo | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Brida de tubo | Rc (R) | Rc (R) | Brida de tubo | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Brida de tubo | Rc (R) |
Lado de control, rosca de plomería nominal | 1B ~ 3/8B | - | 1B ~ 4B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/4B | - | 1B ~ 3/8B | - | 1B ~ 3/8B | - | - | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | - | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | - | 1B ~ 3/4B | 1B ~ 3/4B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/4B | - | 1B ~ 3/8B |
Lado de control, brida de tubo nominal | - | 1B ~ 3/4B | - | - | - | - | - | 1B ~ 3/4B | - | 1B ~ 3/4B | - | 1B ~ 8B | 1B ~ 3/4B | - | - | - | 1B ~ 3/4B | - | - | 1B ~ 1 1/2B | - | - | - | - | 4B | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente