(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Miyako
Una selección de materiales auxiliares para tuberías, accesorios y tuberías fabricados por Miyako, Inc. Los propósitos van desde el suministro público de agua hasta el uso industrial - Para tubería de polietileno - Boquilla solar MB.
· Material: latón
· Fluidos aplicables: agua.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Racor de acero inoxidable para tubo de resina Codo macho EPLN
Ihara Science
Desarrollado para su uso con tubos de resina.
Días para el envío: | 52 Días o más |
---|
Unión de codo para Fluoropolímero, TL
Fuji Special
Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble férula para eliminar la torsión.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
para Fluoropolímero, media unión, TH
Fuji Special
Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble virola para que no haya torsión.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Racor de acero inoxidable para tubo de plástico, conector macho EPCT
Ihara Science
Este accesorio ha sido desarrollado para su uso con tubos de resina.
[Caracteristicas]
· Simple, preciso, confiable, limpio.
· Estructura simple (cuerpo principal apropiado y dos tuercas de montaje).
· Cualquier persona puede establecer una conexión firme (sin error de apriete).
· Apretar en exceso es imposible.
· El tubo no se rayará.
· La torsión del tubo debido al apriete se minimiza.
· Alta resistencia a la corrosión (todos los componentes estructurales del accesorio están hechos de SUS 316).
· También se puede proporcionar un producto sin aceite gracias al lavado con agua ultrapura y al envasado realizado en una sala limpia
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Tipos |
Material |
Fluidos aplicables |
Tipos de conexión |
Tipos de conexión, tornillo, dirección del tubo |
Material de tubería aplicable |
Tubería aplicable OD D (D1)(φ) |
Tipos de tornillo de conexión |
Nominal de hilo |
Presión máxima de funcionamiento(MPa) |
Tratamiento de superficies |
Marca | Miyako | Ihara Science | Fuji Special | Fuji Special | Ihara Science |
---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Racor de acero inoxidable para tubo de resina Codo macho EPLN | Racor de acero inoxidable para tubo de plástico, conector macho EPCT | |||
Días para enviar | 13 Días o más | 52 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Tipos | Adecuado | Adecuado | Adecuado | Adecuado | Adecuado |
Material | Latón | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Fluidos aplicables | Agua | Agua / Aire / Gas | Agua / Aire / Químico / Aceite | Agua / Aire / Químico / Aceite | Agua / Aire / Gas |
Tipos de conexión | Otros | Tornillo⇔ Dirección de la tubería | Tornillo⇔ Dirección de la tubería | Tornillo⇔ Dirección de la tubería | Tornillo⇔ Dirección de la tubería |
Tipos de conexión, tornillo, dirección del tubo | - | Codo 90 ° | Codo 90 ° | Unión recta | Unión recta |
Material de tubería aplicable | Cobre | Polietileno | Otras resinas | Otras resinas | Polietileno |
Tubería aplicable OD D (D1)(φ) | 13X20 | 8 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 10 |
Tipos de tornillo de conexión | G | R | R | R | R |
Nominal de hilo | 1/2B | 1/8B | 1/8B / 1/4B / 3/8B / 1/2B | 1/8B / 1/4B / 3/8B / 1/2B | 1/8B / 1/4B / 1/2B |
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | - | - | 10 | 10 | - |
Tratamiento de superficies | Ninguno | - | Ninguno | Ninguno | - |
Cargando…
Es el valor de P port → A port cuando la presión es positiva. Confirme los datos técnicos de cada fabricante para más detalles.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente